電気/電子用語の定義:American Wire Gauge

電気/電子用語:American Wire Gauge 

定義

1. Arbitrary waveform generator (任意波形ジェネレータ)

2. American Wire Gauge (米国ワイヤゲージ規格):ワイヤ厚(セクションを越えた領域、および特定物質、許容電流の場合もある)の測定値。例:24 AWGワイヤは公称直径0.0201inまたは0.511mm。Brown and Sharpe Wire Gaugeとも呼ばれる。

鋼線は別の規格で測定されることに注意。AWGは電気を通すのに使用されるワイヤのみに適用される。

同義語
  • AWG
  • Brown and Sharpe wire gauge
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ