電気/電子用語の定義:APQP

電気/電子用語:APQP 

定義

Advanced Product Quality Planning (先行製品品質計画):AIAG自動車業界団体によって開発されたシステムで、自動車業界のサプライヤのための共通の製品品質計画および管理計画のガイドライン。
同義語
  • Advanced Product Quality Planning
キーワード

品質, プランニング, 計画, コントロール, プロセス, 処理, 改善, Aiag
関連製品
  • MAX1464 - 低電力、低ノイズ、マルチチャネルセンサ信号プロセッサ
  • MAX1455 - 低コスト高精度センサー信号コンディショナ
  • MAX7033 - AGCロック付き、315MHz/433MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
  • MAX1463 - 低電力、2チャネル、センサ信号プロセッサ
  • MAX1452 - 低コスト、高精度センサ信号コンディショナ
  • MAX1472 - 300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ
  • MAX1470 - 315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ
  • MAX1479 - 300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ