電気/電子用語の定義:A-h

電気/電子用語:A-h 

定義

アンペア時間:電荷の測定単位(または単位時間の電流フロー)

  • 1アンペア時間(Ah)は1アンペアの電流が1時間流れること。この時間に運ばれる電荷量は3,600クーロン(アンペア秒)。
  • 1ミリアンペア時間(mAh)は1アンペア時間の1000分の1。
  • 1アンペア秒(A-s)は1アンペアが1秒間供給されること。


この用語はエネルギー保存デバイスの容量、特に再充電可能なバッテリの定格を示す際に通常使われる。例えば、アラームシステムで使われる12V、7Ahの再充電可能なバッテリは定格電圧範囲で1アンペアを7時間、2アンペアで3.5時間供給する。アラームが250mA消費するとすれば、このバッテリはシステムを28時間動作させる。

参照:

同義語
  • amp-hour
  • milliamp-hour
  • amp-hour
  • mAh
  • Ampere-hour
  • ampere-second

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ