電気/電子用語の定義:802.16

電気/電子用語:802.16 

定義

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)は、DSLおよびケーブルモデムと置き換わる可能性のある「ラストマイル」の、ブロードバンド、ワイヤレス接続メカニズム。IEEE 802.16規格によって定義されている。

Wi-Fi (802.11)が半径数百メートルの小さい範囲をカバーするのに対し、WiMax (802.16)は1基地局のみで最大6マイル(約9.7キロメートル)をカバーできる。

「Wireless Metropolitan Area Networks」すなわちWirelessMANとしても知られる。

同義語
  • WiMax
  • IEEE 802.16
  • WirelessMAN
関連製品
  • MAX2041 - 高直線性、LOバッファ/スイッチ付き、1700MHz~3000MHzアップコンバージョン/ダウンコンバージョンミキサ
  • MAX2043 - 1700MHz~3000MHz、高直線性、低LOリーク基地局Rx/Txミキサ
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ