チュートリアル 5403

1-Wire®評価キットの構成方法

筆者: C. Michael Haight

要約: 1-Wire製品ファミリには、USBポートを搭載したWindows®ベースのPCとマキシムのウェブサイトから入手可能な無料のデモソフトウェアを使用して簡単に評価することができる多数のデバイスが含まれます。このアプリケーションノートでは、このハードウェアに使用可能な部品について説明するとともに、デモソフトウェアのダウンロード方法を解説します。

はじめに

1-Wire評価(EV)キットは、TO-92、TSOC、TDFNの各パッケージで提供されている既製の1-Wireコンポーネントから簡単に構成することができます。このEVキットには、USBポートを搭載したWindows®ベースのPC上で動作する無料のデモソフトウェアが含まれます。また、1-Wireデバイスを取り付けるソケットボードも含まれます。このEVキットは1-Wireデバイスの初期評価の実施に役立つだけでなく、特定のデータパターンを1-Wireメモリデバイスに書き込む小規模なプリプログラミング用途にも便利です。iButton®パッケージでは、このアプリケーションノートで詳しく説明するオプションを使用する代わりに、DS9092K iButton®スタータキットを選択してください。

必要部品

  • 評価可能な1-Wireデバイス
  • ソケットボードとRJ-11ケーブル
  • USBアダプタ
  • 無料の1-Wireデモソフトウェア

サポートされている1-Wireデバイス

このEVキットの設計では、TO-92、TSOC、TDFNの各パッケージで提供される1-Wireデバイスのみがサポートされています。特定の1-Wireデバイスについて利用可能なパッケージを確認するには、各デバイスのデータシートにある「型番」の項をご覧ください。提供されているすべての1-Wireデバイスの概要については、japan.maximintegrated.com/1-wireに記載されています。

ソケットボード

ソケットボードのDS9120ファミリは、TO-92、TSOC、TDFNの各パッケージに対応しています。デバイスデータシートで使用する1-Wireデバイスのパッケージを選択し、パッケージが利用可能であることを確認した上で、対応するDS9120製品を選択してください。各製品には、USBアダプタに接続するためのRJ-11ケーブルが付属しています。詳細については、DS9120のデータシートをご覧ください。表1に、DS9120ファミリ製品の概要を示します。
表1. DS9120ファミリ
Variant Package
DS9120+ TO-92 only
DS9120P+ TSOC and TO-92
DS9120Q+ TDFN and TO-92

USBアダプタ

マキシムは、1-Wire EVキットに使用可能な2つのUSBアダプタを提供しています。DS9490Rは、5VのEEPROM 1-Wireデバイスや、特別な外部プログラミング電圧を必要としないその他すべての1-Wireデバイスに対応した低価格のアダプタです。1-Wireデバイスが3.3Vで動作する場合や、EPROMやその他のワンタイムプログラマブル(OTP)技術を採用している場合は、DS9481Rを選択する必要があります。1-Wire EPROMデバイスの中には、メモリをプログラムするために外部の12Vプログラミングパルスを印加しなければならないものもあります。DS28E10は、7Vのプログラミング電圧を必要とするOTPデバイスの一例です。DS9481R-3C7は、12Vと7Vのプログラミング電圧を内部生成する機能を完備しています。表2は、これらのアダプタの機能をまとめたものです。
表2. USBアダプタ
USB Adapter 1-Wire Communication Voltage (V) Programming Voltage (V) Supported 1-Wire Products
DS9481R-3C7 3.3 12 3.3V and EPROM 1-Wire devices
DS9481R-3C7 3.3 7 3.3V devices and DS28E10
DS9490R 5 5 All other 5V 1-Wire devices

無料の1-Wireデモソフトウェア

DS9481R-3C7を選択した場合は、マキシムの1-Wireデモソフトウェアをインストールする前に、Prolific Softwareのドライバをインストールする必要があります。この場合は、DS9481Rのデータシートにある「クイックスタート」の項で詳しく説明されているインストール手順に従ってください。DS9490Rアダプタを選択した場合は、以下の手順を実行します。
  1. 1-Wireドライバ—開始方法のウェブページにアクセスします。
  2. Click to go to Download Page (ダウンロードページを開く)ボタンをクリックします。
  3. Choose Operating System (オペレーティングシステムの選択)ドロップダウンリストから、使用するOSを選択します
  4. Select File (ファイルの選択)ドロップダウンリストから、使用するOSのアーキテクチャに合わせて32ビットまたは64ビットの1-Wireドライバを選択します。
  5. Download (ダウンロード)ボタンをクリックします。
  6. Do you want to run or save this file? (このファイルを実行または保存しますか?)という質問が表示されたら、Run (実行)を選択します。
  7. Do you want to run the software? (このソフトウェアを実行しますか?)というセキュリティ警告が表示されたら、Run (実行)を選択します。
  8. ライセンス契約の内容を読み、承諾する場合はチェックボックスをオンにしてInstall (インストール)をクリックします。
  9. Finish (完了)をクリックすると、セットアップウィザードが終了します。
OneWireViewerデモソフトウェアの使用方法については、OneWireViewerユーザーガイドをご覧ください。トラブルシューティングについては、アプリケーションノート5057 「OneWireViewerのヒントとテクニック」を参照してください。