チュートリアル 5036
較正回路集
要約: このアプリケーションノートでは、デジタル較正の利点のいくつかを説明し、一般的な較正回路をアプリケーション別に示します。
較正は、製品の正確さ、安全性、経済性を高めます。較正によって、メーカーは「完璧な」デバイスを低コストで実現することができます。マキシムのさまざまなデジタル較正部品を使用すると、自動化した試験と調整をすばやく実施することができます。較正回路の目次
ADC
アンプのサポート
電流ソース/シンク
DAC
フィルタ
LCDバイアス
LED
マルチプレクサ
電源
センサーのサポート
VCO
電圧リファレンス
以下の構成例は、時間を節約し、理解を促すために、図を中心に説明します。ほとんどの場合、わずかな時間で自分のアプリケーションに当てはまる事例を見つけることができるはずです。図をクリックすれば、原典のアプリケーションノートやデータシートにジャンプし、詳細を確認することができます。
電子較正は、多くの分野でコスト削減につながります。電子較正は、製造公差の解消、より安価な部品の指定、試験時間の短縮と返品の削減、信頼性の向上に役立ちます。また、顧客満足度の向上、保証コストの削減、製品納入の迅速化にも効果的です。
デジタル制御の較正デバイスとポテンショメーター(ポット)が、多くの製品で機械式のポットに取って代わりつつあります。人為ミスを取り除くことによって、これらの部品は試験時間を短縮し、コストを削減します。さらに、デジタルデバイスは、機械式ポットの故障原因となり得る振動、粉塵、汚れ、湿気にも影響されません。信頼性の向上は、製造物責任問題の緩和や製品の安全性向上につながります。その上、電子較正デバイスは小型であるため、面積の小さい基板のレイアウトや携帯型デバイスに有効です。
このアプリケーションノートでは、一般性の高い較正回路のいくつかを、アプリケーション別に示します。較正設計に役立つその他のヒントやツールについては、japan.maximintegrated.com/calをご覧ください。
アプリケーション別の較正回路
ADC

アプリケーションノート2013 「Voltage Reference Scaling Technique Increases ADC Accuracy to Keep Costs Down」を参照してください。

アプリケーションノート4617 「ADC Input Translator」を参照してください。

アプリケーションノート647 「コンパレータとDACの組合せによりデータ収集上の問題を解決」を参照してください。
アンプのサポート

MAX5389 のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート184 「Digitally-Controlled Phase Shift Using the DS1669」を参照してください。

アプリケーションノート558 「Tech Brief 2: Dual-Polarity Amplifier is Controlled Digitally」を参照してください。

アプリケーションノート3846 「Analysis of a Digitally Controlled Wien-Bridge Oscillator」を参照してください。

アプリケーションノート4344 「Rail Splitter, from Abraham Lincoln to Virtual Ground」を参照してください。

アプリケーションノート4348 「高精度アンプによる電圧オフセットの抑制」を参照してください。

アプリケーションノート429 「Programmable-Gain Amplifier, Using the MAX532 DAC」を参照してください。
電流ソース/シンク

MAX6008のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート3464 「Precision Current Source is Software-Programmable」を参照してください。

アプリケーションノート3748 「How to Create a Precision Current Source Using a DS4303 or DS4305」を参照してください。

アプリケーションノート4474 「4.096V, 80mA Precision Reference」を参照してください。

アプリケーションノート1010 「Methods of Controlling Laser Drivers: POTs and DACs」を参照してください。
DAC

アプリケーションノート807 「Force/Sense DAC Applications」を参照してください。

アプリケーションノート3990 「PINダイオードと電流ソースDACがRF減衰および温度補償を提供」を参照してください。

アプリケーションノート647 「コンパレータとDACの組合せによりデータ収集上の問題を解決」を参照してください。
フィルタ

アプリケーションノート3077 「A Digitally Controllable Lowpass Filter Using a Digital Potentiometer」を参照してください。
LCDバイアス

MAX5389のデータシートを参照してください。

MAX5436のデータシートを参照してください。
LED

アプリケーションノート4025 「DAC vs. デジタルポテンショメータ:どちらが適切か?」を参照してください。

MAX8595のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート1037 「直列接続または並列接続の白色LEDに電力を供給するためのチャージポンプとステップアップDC-DCコンバータのソリューション」を参照してください。
マルチプレクサ

アプリケーションノート261 「Calibration-Multiplexers Ease System Calibration」を参照してください。
電源

アプリケーションノート225 「Using Digital Potentiometers in Adjustable Step-Down DC-DC Converter Designs」を参照してください。

MAX5389 のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート226 「Step-Up DC-DC Converter Calibration and Adjustment Using a Digital Potentiometer」を参照してください。

アプリケーションノート818 「Digital Adjustment of DC-DC Converter Output Voltage in Portable Applications」を参照してください。

アプリケーションノート3657 「Ultra-Low-Noise LDO Achieves 6nV/√Hz Noise Performance」を参照してください。

DS4422のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート4101 「デジタルポテンショメータの機能の差別化」を参照してください。

アプリケーションノート818 「Digital Adjustment of DC-DC Converter Output Voltage in Portable Applications」を参照してください。
センサーのサポート

アプリケーションノート3426 「抵抗ブリッジの基礎:パート1」を参照してください。

アプリケーションノート4022 「MAX1452非直線性補正アプリケーション回路」を参照してください。

アプリケーションノート807 「Force/Sense DAC Applications」を参照してください。
VCO

アプリケーションノート2095 「External Resistor Minimizes Digipot Loading」を参照してください。

アプリケーションノート3846 「Analysis of a Digitally Controlled Wien-Bridge Oscillator」を参照してください。
電圧リファレンス

アプリケーションノート430 「Voltage Reference Compensates Reference Junction」を参照してください。

アプリケーションノート3531 「How to Reduce Reference Noise by Half」を参照してください。

アプリケーションノート4290 「Ratiometric Design Overcomes the 25% Tolerance of a Digital Potentiometer」を参照してください。

アプリケーションノート4494 「データコンバータシステムにおけるゲイン誤差の較正方法」を参照してください。

MAX5389のデータシートを参照してください。

アプリケーションノート3657 「Ultra-Low-Noise LDO Achieves 6nV/√Hz Noise Performance」を参照してください。
リファレンス
- アプリケーションノート4711 「Digital Calibration Makes Automated Test Easy; Calibration FAQs」
- アプリケーションノート4704 「産業機器設計における製造公差補正のための電子較正と方法の序論」
- アプリケーションノート4703 「医療機器の設計における電子較正と製造公差の補正」
- アプリケーションノート4300 「Calculating the Error Budget in Precision Digital-to-Analog Converter (DAC) Applications」
- アプリケーションノート4003 「シリーズ電圧リファレンスか、シャント電圧リファレンスか?」
- アプリケーションノート226 「Step-Up DC-DC Converter Calibration and Adjustment Using a Digital Potentiometer」