ユーザーガイド 6358

MAX17055 User Guide


要約: The MAX17055 is a low power 7μA operating current fuel gauge IC which implements Maxim ModelGauge™ m5 EZ algorithm. ModelGauge m5 EZ makes fuel gauge implementation easy by eliminating battery characterization requirements and simplifying host software interaction.This User Guide provides extended description of the MAX17055. It includes detailed descriptions of the register set, extended features, as well as application guidance. The MAX17055 datasheet describes the basic feature set as well as the minimal register set need to support the \"plug and play\" ModelGauge m5 EZ performance.


次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 6358:
ユーザーガイド 6358,AN6358, AN 6358, APP6358, Appnote6358, Appnote 6358