ユーザーガイド 6078

Maxim MR16 Evaluation Demo


要約: The Maxim MR16 Evaluation Demo platforms allow users to quickly demonstrate the compatibility and flicker-free operation of a MAX16840 based MR16 LED bulb and compare it with the performance of other bulbs. The demo platforms are available in a 110VAC version (MAX16840DEMO1#) and a 220VAC version (MAX16840DEMO2#), depending on the region of the world where it will be used.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 6078:
ユーザーガイド 6078,AN6078, AN 6078, APP6078, Appnote6078, Appnote 6078