ユーザーガイド 5981

PowerTool MAXPOWERTOOL002# Quick Start Guide


要約: The MAXPOWERTOOL002# is an interface adapter between a host PC (IBM-compatible) and Maxim’s PMBus-compatible power supply EV kits. The interface to the host PC is a standard type-A to mini-B USB cable. The interface to the EV kit is through a 16-pin ribbon cable that carries the PMBus commands.

The MAXPOWERTOOL002# is intended to be used with Maxim’s PowerTool GUI and works with the following devices: MAX20751, MAX15301, and MAX15303.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 5981:
ユーザーガイド 5981,AN5981, AN 5981, APP5981, Appnote5981, Appnote 5981