ユーザーガイド 5941

MAX20751 PMBus Implementation Guide


要約: The MAX20751 is a PMBus compliant multiphase masterIC with extensive status and parameter monitoring, capableof driving up to four Smart Slave integrated power devices.Utilizing Maxim's Smart Slave ICs, the MAX20751 providesa high-density, flexible solution that can be tailored to arange of power loads used in communication equipment.Proprietary coupled inductors are recommended to reducethe effective inductor value without excessive ripple current.This results in improved transient response and a reductionin the number of output capacitors required.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 5941:
ユーザーガイド 5941,AN5941, AN 5941, APP5941, Appnote5941, Appnote 5941