ユーザーガイド 5746

Fremont (MAXREFDES6#) ZedBoard Quick Start Guide


要約: This document describes the Fremont (MAXREFDES6#) quick start procedure to load the supplied Xilinx® Planahead®/SDK project onto a ZedBoard development kit and execute the example C program for the Fremont (MAXREFDES6#) subsystem reference design, which is fully compatible with the Pmod Interface Specification from Digilent, Inc.

For more information, refer to Reference Design 5721: \"Fresno (MAXREFDES6#): 16-Bit High-Accuracy 0 to 100mV Input Isolated Analog Front End (AFE).\"

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 5746:
ユーザーガイド 5746,AN5746, AN 5746, APP5746, Appnote5746, Appnote 5746