ユーザーガイド 5473

78M6618 PDU1 Firmware Quick Start Guide


要約: The 78M6618 PDU1 Firmware is a turnkey energy measurement solution optimized for use in single-phase AC power distribution Units (PDUs). At the sensor interface, the 78M6618 with PDU1 Firmware provides eight sense inputs for current and two sense inputs for voltage (single-phase). At the host interface, either a UART or SPI interface can be used to issue configure the device and access the measurement data.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 5473:
ユーザーガイド 5473,AN5473, AN 5473, APP5473, Appnote5473, Appnote 5473