ユーザーガイド 5462

78M6613 HPL Firmware Quick Start Guide


要約: The 78M6613 HPL Firmware is a turnkey energy measurement solution optimized for use in AC high power load units (HPLs), also known as \"split-phase.\" At the sensor interface, the 78M6613 with HPL Firmware supports two voltage-sense inputs and two current-sense inputs. At the host interface, ready-to-use data is available over a low baud-rate serial interface for minimal cost of data isolation.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 5462:
ユーザーガイド 5462,AN5462, AN 5462, APP5462, Appnote5462, Appnote 5462