ユーザーガイド 5297

78M6613 Evaluation Board User Manual


要約: The Teridian™ 78M6613 Evaluation Board is an electrical measurement unit for performing measurements of up to two single-phase AC loads. It incorporates the 78M6613 power- and energy-measurement IC and connects to a PC through a USB cable such as the one provided in the demo kit. The Evaluation Board demonstrates the capability of the 78M6613 energy-meter controller chip for measurement accuracy and overall system use.

The board is preprogrammed with Firmware Demo Code (file name 6613_OMU_S2+2_URT_V1_1x.hex) in the flash memory of the 78M6613 IC that allows evaluation of the IC’s capabilities.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 5297:
ユーザーガイド 5297,AN5297, AN 5297, APP5297, Appnote5297, Appnote 5297