マキシムジャパン記事広告
マキシムジャパンの記事広告をご紹介します。
indexPro掲載の記事コンテンツ
次世代産業用超小型IOソリューションGo-IOリファレンスデザイン
Maxim Integrated(以下Maxim)は、Industry 4.0デジタルファクトリーネットワークの末端機器に自律性(Intelligence)を持たせる次世代産業用IOソリューション、Go-IOリファレンスデザインを発表した。 ...
インダクタ内蔵で超小型低背を実現したHimalaya uSLICパワーモジュール
Maxim Integrated(以下Maxim)は、高耐圧で広い入力範囲を備えながら高効率で発熱が少ないことを特長とするHimalayaパワーモジュールの新製品、MAXM17532およびMAXM15462の2製品を発表した。...
IoTやウェアラブル機器をさらに高性能、小型にする - 業界最大効率と最小IQを実現したnanoPowerブーストレギュレータ
Maxim Integrated(以下Maxim)は、ウェアラブル機器およびIoTなど民生機器に向け、nanoPower製品群の展開を図っている。nanoPower製品は、Maximの高度な低消費電力技術によるナノアンペア(nA)レベルの消費電流と小型パッケージを特長としており、ウェアラブル機器をターゲットに小型化をすすめ、バッテリ動作時間をさらに延ばすことを可能にする。...
インタフェースの先駆者Maximが産業機器市場の潜在ニーズを着実に反映 - 業界最高水準の絶縁耐圧と静電耐性を達成したRS-485トランシーバ
Maxim Integrated(以下Maxim)は、産業分野に向けた様々なICやリファレンスデザインを積極的に展開するなか、先ごろ、絶縁型RS-485/RS-422トランシーバの新ファミリを発表した。...
Industry 4.0、Micro PLCを促進するMaximの高分解能24ビット汎用アナログ入力リファレンスデザイン - 高性能製品の設計例と製品化に必要なすべてを提供
Maxim Integrated(以下、Maxim)は、産業分野に向けた多種多様なICの開発に加えて、Industry 4.0に対応する高性能なリファレンスデザインを提供している。先般公開された、MaximのリファレンスデザインによるMicro PLC I/Oモジュールで構成された手のひらサイズのPLCコントローラは、非常にセンセーショナルで記憶に新しい。...
Maxim Integratedは、産業用途に向けた様々なICと、そのまま利用できるリファレンスデザインの開発を推進している。2014年11月にドイツ・ミュンヘンで開催された国際見本市electronicaでは、Industry 4.0に向けたMaximのリファレンスデザインであるMicro PLC I/Oモジュールにより構築された、業界最小のPLCコントローラに多くの注目が集まった。...
Maxim Integratedが先ごろリリースしたMAX11300は、業界初となる産業用途に向けたバイポーラ高電圧のプログラマブルミックスドシグナルI/Oである。PIXI™ (Programmable mIXed‐signal I/O )と呼ばれるこのICは、20のI/Oポートを備え、各ポートにADC、DAC、アナログスイッチ、GPIO、温度センサーといった機能を自由に設定することができるプログラマブルデバイスである。...
Maxim Integratedは、「Himalaya(ヒマラヤ)降圧スイッチングレギュレータ」と呼ぶ、産業機器向け高耐圧同期整流降圧DC/DCコンバータICファミリの拡充を進めている。「Himalaya」という呼称は、60Vを超える高耐圧と、高効率ゆえに発熱が小さく低温であることから、ヒマラヤ山脈をイメージしたという。...
PCだけで簡単に迅速な評価が可能 - 16ビット高精度マルチ入力絶縁型アナログフロントエンド - Easy AFE評価キットが機器設計を新たな次元に(AFE EV Kit)
Maxim Integratedは、お客様の製品設計を迅速かつ確実にするソリューションとして、最終製品にそのまま利用できるレベルの高品位なリファレンスデザインを提供している。回路図はもちろん、基板レイアウト、ソフトウェア、試験データ、評価ボードなど設計に必要な情報を一つのパッケージとして用意しているのは以前紹介した通りで、お客様からは好評を得ているという。...
回路設計者とICメーカーの相補関係が製品開発を加速 - スマートな設計者は優れたリファレンスデザインを有効利用(リファレンスデザイン)
Maxim Integratedは、お客様が最終製品にそのまま利用できるレベルのリファレンスデザインの開発に注力していると言う。近年リファレンスデザインという言葉をよく聞くが、設計の参照例であることを除いて、そのレベルや意図はまちまちのようである。...
過電流、逆電流、高電圧、低電圧、負電圧に対する保護を簡単に実装 - 産業システムの安全性を高める「過電流過電圧プロテクタ」(MAX14588)
Maxim Integratedは、PLC (Programable Logic Controller)やセンサーシステムなどの産業機器を電源障害から保護する「過電流過電圧プロテクタ」と呼ぶICを、産業界向けの新ソリューションとして展開している。...
オペアンプ、冷接点補償、ADコンバータなど必要な機能をすべて搭載 - 「熱電対-デジタルコンバータ」が熱電対温度測定回路を劇的に簡単に(MAX31855)
Maxim Integratedは、産業計測、プロセス制御、医療など、様々な分野で広く使われている熱電対を使った温度測定のために、設計が簡単で容易に高精度を得ることができるICソリューションの展開を進めている。...
Maximが提案する産業用途電源ICのニュースタンダード - 60V高耐圧同期式DC/DCコンバータが産業機器の小型省電力化を促進(MAX17503/4)
Maxim Integratedは、産業用プロセス制御などの産業機器に向けた新しい電源ICを発売した。
今日の産業機器は、世界的な環境およびエネルギー問題への対処、新興国の急速な需要拡大といった、従来の堅牢という特徴に加えて、省電力、省スペースであることが強く求められている。...
マイナビニュース掲載の記事コンテンツ
Maximのマイクロスピーカーに向けたDSMスマートアンプ「MAX98390」とは
マイクロスピーカーは、既に様々な場所で利用されている。スマートフォンやタブレットのみならず、音声応答システムを搭載したスマート○○と称されるものの大半には、スマートスピーカーが搭載されるケースが増加している。...
模造品の被害から企業を守る - 半導体を活用したセキュリティとは? (前編)
いまや電子産業はコピー(模造品)天国ともいえる様相を呈している。しかも、そのコピーのレベルは年々向上し、外見だけ見ても本物と見分けがつかないものも多々登場するようになっている。...
模造品の被害から企業を守る - 半導体を活用したセキュリティとは?(後編)
さて、前回は企業がセキュアICを用いて自社製品のセキュリティを向上させるメリットについて説明をさせていただいたが、後編となる今回は、なぜMaximのセキュアICを使うと、低コストで高いレベルのセキュリティが実現できるのか、という点を具体的に説明したいと思う。...