デザインソリューション
5G RFパワーアンプに最適なプラグ&プレイリニアライザ
このデザインソリューションでは、5G通信技術によって実現される特長および利点と、それに伴ってRFパワーアンプ(PA)の設計に課せられる要求について説明します。次に、最も一般的に使用されるPAリニアライゼーション手法について概説し、それらの要求への対応に適切かどうかを評価した後、5Gネットワークアプリケーションで使用されるPAの設計を大幅に簡素化する可能性を備えるととともに、消費電力も低減する、低電力リニアライザICを紹介します。
より低温、高密度のASICマイニングリグを構築する方法

より低温、高密度のASICマイニングリグを構築する方法
暗号通貨およびその他のブロックチェーン技術は計算集約的です。通貨ブロックチェーンマイニングリグは数百の専用ASICを使用し、計算に数kWの電力を消費します。ASICへの給電に使用されるコンバータは、密度を最大化し発熱を最小化するために、スペース効率と電力効率に優れている必要があります。この新しい種類のアプリケーションについて簡単に概説した後、ASICに給電するための理想的ソリューションとして結合インダクタを備えた2相バックコンバータを提案します。
スーパーキャパシタを急速充電する方法

スーパーキャパシタを急速充電する方法
スーパーキャパシタ(またはウルトラキャパシタ)は、短い充放電サイクルに最適です。これらのデバイスは、急速充電のための高電流とともに、自動パレットシャトルおよびフェイルセーフバックアップシステムの2つの使用例が示すように、多数が直列にされるため高電圧を必要とします。これらの使用例、および他の多くの使用例で、同期整流、ステップダウン、スーパーキャパシタチャージャコントローラベースの柔軟な、高効率、高電圧、高電流チャージャによって急速充電が提供されます。
ASIL-B、コールドクランク仕様は怖くない

ASIL-B、コールドクランク仕様は怖くない
このデザインソリューションでは、TFT LCDディスプレイのバックライトがどのように自動車の最も厳しい要件を満たすことができるかを説明します。車載バックライトドライバのが、ASIL-B機能安全性の要件を満たす包括的な診断、I2C機能、および重要な回路の冗長性をどのように提供するかを示します。優れた設計によって、MAX25024はコールドクランク仕様に適合およびそれを凌駕し、ちらつきのない車載ディスプレイ動作を実現します。高集積によって小型のIC、より低い部品コスト、より小型のPCBサイズを実現します。
タイトル | 種類 | 更新日 | Send Documents ![]() |
|
---|---|---|---|---|