カタログ 6363

IO-Link Device Transceivers

筆者: Jeff DeAngelis

要約: In IO-Link applications, the transceiver acts as the physical layer interface to a microcontroller running the data-link layer protocol while supporting up to 24V digital inputs and outputs. Maxim transceivers support all IO-Link specifications and feature the lowest power dissipation. Using a thermal camera picture, the Maxim Integrated transceivers performed better under full load conditions while the competition transceiver drove only half the load of the Maxim transceiver.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 6363:
カタログ 6363,AN6363, AN 6363, APP6363, Appnote6363, Appnote 6363