アプリケーションノート 984

HFAN-02.0.1: Parasitic Inductance Effects in 10Gbps Fiber Optic Design


要約: Successful 10Gbps optical module design demands careful attention to the sources and effects ofparasitic inductance. The addition of even 0.1nH of inductance can cause significant degradation to therise/fall times, overshoot/ringing, and jitter in the optical output (for reference, a 0.5mm bond wire addsapproximately 0.4nH).


次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 984:
アプリケーションノート 984,AN984, AN 984, APP984, Appnote984, Appnote 984