アプリケーションノート 6836

ポータブル設計用の特定構成のSIMO PMICを選択する


要約: バッテリ動作機器用の小型で効率的なパワーマネージメントシステムを実装する上での課題について解説します。所定のレベルの複雑性に対応するための必要なビルディングブロックを選択的に1つのPMICに集積化することによってSIMOアーキテクチャのスペースおよび電力の効率を活用する、特定構成の集積方式を紹介しました。SIMO技術を3つの異なるポータブルアプリケーションに適用しました。それぞれの場合で、SIMO PMICをアプリケーションに合わせてカスタマイズし、最小のPCBサイズと長いバッテリ寿命に関して可能な限り最良の結果を実現しています。

リクエストされた文書はAcrobat PDF形式で提供されます:

Download, PDF Formatアプリケーションノート6836:ポータブル設計用の特定構成のSIMO PMICを選択する (PDF, 779kB)