アプリケーションノート 585

衛星ISPアプリケーションのための無線機設計ソリューションのブロック図


要約: このアプリケーションノートでは、衛星ISP用のブロック図を紹介します。MAX2114ダイレクトコンバージョンチューナICを使用します。MAX2114はチップ内の局部発振器(LO:Local Oscillator)を備え、ノイズ指数は10.8dBです。また、-25dBm~-68dBmのRF入力範囲に対応しています。MAX2721ダイレクトI/Q変調器は、制御範囲が35dBのVGA (Variable-Gain Amplifier:可変利得アンプ)を備えています。35dBcの側波帯抑制と30dBcのキャリア抑制が得られています。

概要

衛星は、インターネット接続の手段として成長しつつある選択肢の1つです。従来からの有線によるブロードバンドのインターネット接続方式、たとえば、xDSL、ケーブルテレビ、T1、ISDNなども高速なインターネット接続が可能です。しかし、衛星インターネット接続は、高速なインターネット接続を実現しながらも、設置が安価で、拡張が容易です。

衛星インターネット接続用のトランシーバには、ベースバンド処理用の高品質な信号を確保するために、広帯域で高直線性、かつ低ノイズなシステムが必要です。マキシム社の先進的な、ダイレクトアップ/ダウンコンバージョンチップセットは、このアプリケーションのための完全なソリューションを提供するものであり、高性能、低コスト、及び小型化を実現しています。以下のブロック図に代表的なアプリケーションを示します。

MAX2114:ダイレクトコンバージョンチューナIC

MAX2114は、業界最新の最先端の衛星チューナICです。MAX2114には、利得制御付き低ノイズアンプ(LNA:Low-Noise Amplifier)、I/Qダウンコンバータミキサ、ベースバンド利得制御及び周波数制御付きの内蔵ローパスフィルタ、モジュラス1/2及びモジュラス32/33のプリスケーラが含まれています。MAX2114はチップ内の局部発振器(LO:Local Oscillator)を備えており、動作に必要なものは、外付けのバラクタ同調LCタンクだけです。さらに、内蔵LOダブラにより、MAX2114は、単一のLCタンク上で1オクターブ以上の周波数をチューニングできます。このデバイスは10.8dBのノイズ指数と+8dBmの入力IP3を実現します。デバイスの幅広い利得制御範囲により、キャリア当たり-25dBm~-68dBmのRF入力範囲に対応できます。内蔵の7次ローパスフィルタにより、ベースバンドのサンプリングレート要件が緩和され、キャリア対ノイズ比(C/N:Carrier-to-Noise Ratio)が向上します。デバイスはダイレクトダウンコンバージョンのアーキテクチャを使用しているので、高価なイメージ除去用のSAWフィルタやセラミックフィルタが不要となり、レシーバの実装サイズを低減できます。MAX2114は、エクスポーズドパドル付きの44ピンQFNパッケージで提供されます。

MAX2721:VGA及びPAドライバを備えたダイレクトI/Q変調器

MAX2721は、広帯域無線通信用に設計された、低コストで高性能なダイレクトI/Q変調器です。デバイスにはI/Q変調器、可変利得アンプ(VGA)、及びパワーアンプ用のドライバが含まれています。直交変調器は差動ベースバンドI/Q信号を受け取り、2.1GHz~2.5GHzの範囲のRFキャリアを直接変調します。VGAの出力電力制御範囲は35dBです。変調器の振幅と位相バランスにより、35dBcの側波帯抑制と30dBcのキャリア抑制が得られます。デバイスにはLO周波数ダブラが備わり、これにより、外部LO源をハーフ周波数で動作させることができ、RF-LOの漏れを最小限にし、ダイレクトダウンコンバージョンのアーキテクチャにおけるDCオフセットを低減することができます。

衛星ISP:衛星インターネット接続アプリケーション
衛星ISP:衛星インターネット接続アプリケーション

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 585:
アプリケーションノート 585,AN585, AN 585, APP585, Appnote585, Appnote 585