Errors |
キーワード: PMIC, レイアウト, EMI, EMC, 高周波, SMPS, 自動車, 車載, オートモーティブ
関連製品 |
表1. 部品リスト | ||
Designation | Qty | Description |
C1–C4 | 4 | 10µF, 10V ±10% X7R 1206 ceramic capacitor |
C5–C8 | 4 | 2.2µF, 10V ±10% X7R 0603 ceramic capacitor |
C9 | 1 | 470nF, 10V ±10% X7R 0402 ceramic capacitor |
R1–R4 | 1 | 20kΩ ±1% 0402 resistors |
L1–L4 | 4 | MTD2520–CN1R5M 1.5µH inductor |
U1 | 1 | MAX20021/MAX20022 quad, low-voltage DC-DC converters |
次のステップ | ||
EE-Mail | EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。 |
© , Maxim Integrated Products, Inc. |
APP 5608:
アプリケーションノート 5608, AN5608, AN 5608, APP5608, Appnote5608, Appnote 5608 |
お客様のアカウントに制限がかけられているためご注文をお受けすることができません。カスタマーサポートまでご連絡ください。
大変申し訳ありませんが、このサイトではビジネス/教育と関係のないEメールアドレスからのサンプル請求は受け付けておりません。オプション:
マキシムにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。
マキシム・インテグレーテッドにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。マキシムの無料サンプルプログラムは、暦年につきお客様に提供できる数量を限らせていただいております。誤ってこのメッセージをお受け取りになった場合はsamples-admin@maximintegrated.comまでご連絡ください。 あるいは ここをクリックして ご注文ください。
型番 | 説明 | 主な特長 |
---|
お客様の見積もり請求が送信されました。価格と入手性について24時間以内にお答えします。 お見積もり をご覧ください。ありがとうございました!
全てのお見積もりを見る会社アカウントの申請をご希望ですか