アプリケーションノート 5080

The SPI Interfaces of the 71M65xx


要約: This application note describes the SPI™ interfaces in the 71M6531–71M6534 and 71M6541–71M6545 electricity-metering ICs. The interface implements a system consisting of one master and one or more slave devices. Various operation modes are defined that differ in the definition of the clock-edge polarity and the type of clock edge used for PSDI and PSDO data.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 5080:
アプリケーションノート 5080,AN5080, AN 5080, APP5080, Appnote5080, Appnote 5080