アプリケーションノート 4980

Using the Teridian 73M2901CE in 4-Wire and Leased Line Applications

筆者: Jeff Sorensen

要約: The Teridian 73M2901CE single-chip, low-speed modem includes an enhanced leased line mode, energy ring detection, and short message service (SMS) support. Leased line mode allows modems to connect without some of the restrictions and timeouts that are required for dial-up operation. It also allows modems to remain active when they are disconnected or the carrier is lost. Most modems have modulation modes that allow full duplex communication over two wires, but some, such as Bell 202T and V.23 FDX modems, require four wires for transmission and reception. This application note focuses on how to use the 73M2901CE in leased line and 2-/4-wire applications.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 4980:
アプリケーションノート 4980,AN4980, AN 4980, APP4980, Appnote4980, Appnote 4980