アプリケーションノート 4928

MAX9949およびMAX9950のパラメータ測定ユニットの動作モード


要約: このアプリケーションノートでは、MAX9949およびMAX9950のパラメータ測定ユニット(PMU)の4つの主要動作モードについて説明します。動作モードは、電流印加/電流測定(FIMI)、電流印加/電圧測定(FIMV)、電圧印加/電流測定(FVMI)、および電圧印加/電圧測定(FVMV)です。ブロック図、式、および表によってサンプルセットアップを検証しやすくなります。