アプリケーションノート 4886

73M1x22/73M1x66B MicroDAA DC Control Loop Operation

筆者: Jeff Sorensen

要約: This white paper provides additional information on the MicroDAA® DC control loop as it is implemented in Teridian's 73M1822, 73M1922, 73M1866B, and 73M1966B devices. The loop controls the DC voltage/current ratio so that the data access arrangement (DAA) function presents an approximately 50Ω load in series with a fixed-DC voltage bias. This, in turn, provides the necessary tip/ring voltage.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 4886:
アプリケーションノート 4886,AN4886, AN 4886, APP4886, Appnote4886, Appnote 4886