アプリケーションノート 4871

黒ガラスを用いたアプリケーションで使用するための環境光センサーMAX44007の最適化

筆者: Prashanth Holenarsipur

要約: 黒ガラスは環境光センサーに特有の課題を突き付けます。これは、黒ガラスが環境光センサーに入射する環境光のスペクトルを変えるためです。特に、黒ガラスは人の目には見えない光スペクトルの赤外成分を強めます。このアプリケーションノートでは、較正/補償方式によって、さまざまな光源下での光センサーの照度測定値を補正する方法について説明します。このアプリケーションノートは、光センサーMAX44007のアドバンストモードを使用して、可視チャネルとIRチャネルへの応答を調整する方法を示します。MAX44007のレジスタマップを使用すると、黒ガラスの下でのセンサー性能を最適化することができます。