アプリケーションノート 479

All-Ceramic 320mA Step-Down Converter for USB


要約: This application note shows how a 320mA all-ceramic, step-down converter can generate the high efficiency needed for USB. The MAX1692 low-noise, step-down regulator is featured.

Additional information: A USB-powered device is constrained to draw no more than 0.5A from the input supply. Efficiency is paramount in order to maximize the available power from the port, so a synchronous buck regulator with internal switches is the best choice. In addition, this application can be implemented with all-ceramic capacitors for lowest profile and high availability. This MAX1692 circuit delivers +3.18V at 320mA from +5.25V input with 90.7% efficiency.

Figure 1.
Figure 1.
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 479:
アプリケーションノート 479,AN479, AN 479, APP479, Appnote479, Appnote 479