アプリケーションノート 472

MAX3930: Simulating Direct Laser Modulation with the MAX3930


要約: The MAX3930 is designed for direct modulation of laser diodes at data rates up to 10.7Gbps. Operating from a single +5.0V or -5.2V power supply, the driver output can be DC-coupled to a common-anode laser diode, delivering a modulation current of 20mA to 100mA with an edge speed of 25ps. Proper design of the interfacing circuit between the laser and the driver is critical to control optical transmitter output performance at 10.7Gbps. This article establishes a simulation model for transient analysis and also addresses driver-to-laser interfacing.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 472:
アプリケーションノート 472,AN472, AN 472, APP472, Appnote472, Appnote 472