アプリケーションノート 468

MAX3265: Using MAX3265 LOS in GBICs


要約: The gigabit interface converter (GBIC) is a compact transceiver for high-speed data communications. The receiver portion of an optical GBIC provides a loss-of-signal (LOS) indication. The MAX3264, MAX3265, MAX3268 and MAX3269 are limiting amplifiers with LOS that are well suited for use in GBIC modules. This design note describes a method that ensures reliable LOS operation under all operating conditions.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 468:
アプリケーションノート 468,AN468, AN 468, APP468, Appnote468, Appnote 468