アプリケーションノート 4608

PMICのMAX16922を例にしたレイアウトのガイドライン

筆者: Jon Wallace

要約: このアプリケーションノートでは一般的な車載用PMIC (パワーマネージメントIC)のMAX16922で、放射ノイズを抑えて特性を最大限に引き出すためのレイアウト方法を説明します。

はじめに

周波数の高いスイッチングレギュレータ、例えばMAX16922を使用する際には、優れたPCBレイアウトによって、クリーンな出力を提供することができ、ノイズ放射問題の欠陥を調査改善するためのEMI対策品を考慮(検討)する時間を削減します。このアプリケーションノートでは、適切なレイアウトによって最大の利点を提供する重要な分野の説明をします。

一般的なレイアウトのガイドライン

  1. OUT1:入力コンデンサ(C3とC5)、インダクタ(L1)、キャッチダイオード(D1)、出力コンデンサ(C12)のトレースループの面積を最小限にする。
  2. OUT2:入力コンデンサ(C10)、インダクタ(L2)、出力コンデンサ(C11)のトレースループの面積を最小限にする。
  3. パワーグランド(9ピンとD1のアノード)とそれ以外のグランドを、MAX16922裏面のエクスポードパッドの近くで、一箇所に接続する。この接続により、デバイスのエラーアンプへのノイズカップリングを低減することができる。
  4. トレースは、幅を広くするより短くすること。

AC-DC電流パスの適正化

スイッチングレギュレータのMAX16922は、デバイス上で大きな放射源になります。その結果、放射ノイズを低減するために、スイッチングレギュレータの受動部品のレイアウトが重要になります。電流のステップ変化があるパスは、AC電流パスとみなされます。これらのAC電流パスは、スイッチングのオンとオフの両期間に流れる電流パスを削除することで見ることができます。オンとオフの期間にこれらの部品を流れるパスは、DC電流パスとみなされます。

OUT1のAC電流パス

DC-DCコンバータ(OUT1)には5つの受動部品(C3、C5、C12、L1、およびD1)があり、スイッチング電流のパスに直接接続されています。これらの5つの部品は、放射とOUT1の特性に大きな影響を与えます。図1は、内部DMOSスイッチがターンオンした時のオン期間の電流パスを示しています。図2は、内部DMOSスイッチがターンオフした時のオフ期間の電流パスを示しています。これら二つの電流パスの違いは、電流の流れが急に変化する所で、AC電流パスとみなされます(図3)。部品D1、C3、およびC5の適正なレイアウトを行うことが最も重要で、続いて部品L1およびC12になります。

図1. OUT1でのDMOSがオン時の電流
図1. OUT1でのDMOSがオン時の電流

図2. OUT1でのDMOSがオフ時の電流
図2. OUT1でのDMOSがオフ時の電流

図3. OUT1でのAC電流の差
図3. OUT1でのAC電流の差

OUT2のAC電流パス

同期式DC-DCコンバータ(OUT2)には3つの受動部品(C10、C11、およびL2)があり、スイッチング電流のパスに直接接続されています。OUT1と同様に、これらの3つの部品は、放射とOUT2の特性に大きな影響を与えます。図4図5は、オンとオフ期間でのスイチング電流のパスを示しています。図6はこれら2つの電流パスの違い、最大のdi/dtが発生するパスを示しています。部品C10の適正なレイアウトを行うことが最も重要で、続いて部品L2およびC11になります。

図4. OUT2でのPMOSがオン時の電流
図4. OUT2でのPMOSがオン時の電流

図5. OUT2でのDMOSがオン時の電流
図5. OUT2でのDMOSがオン時の電流

図6. OUT2でのAC電流の差
図6. OUT2でのAC電流の差

OUT1のブーストAC電流パス

DC-DCコンバータ(OUT1)は、ハイサイドにDMOS素子を採用しているため、LX1ピン(DMOSのソース)より5V高い電源電圧が必要になります。この電圧を発生するために、ブーストコンデンサがLX1ピンとBSTピン間(図7)に接続されています。DMOSのオフ期間に、ブーストコンデンサ(C11)は5VのLSUPレギュレータから充電されます。LSUP出力は、またエラーアンプにも電源を供給します。このため、エラーアンプ回路に悪影響を与える過度なノイズを低減するため、LSUPはできるだけ安定であることが重要です。これを実現するための最良な方法は、C4とMAX16922の接続でのインダクタンスを低減することです。C4をできるだけ19ピン(GND)と17ピン(LSUP)の近くに配置して、ビアを介さないでください。

図7. OUT1ブーストコンデンサでのAC電流
図7. OUT1ブーストコンデンサでのAC電流

LXノードへのスナバの追加

LX1の立上り/立下り時間はスイッチングノイズを低減するために、電源の効率にあまり影響しない範囲で、できるだけ遅くします。更に放射ノイズの低減が必要な場合には、RCスナバをLX1ピンに接続してLX1の立上りを抑制することができます。コンデンサは、効率にあまり影響を与えないで、なおかつ機能するためにも330pFを超えない範囲で、最小のコンデンサ容量を選択してください。抵抗値は2Ω前後が推奨されます。スナバは図13の回路図でR2とC13で構成され、オプションとして示されていています。

LX2の立上り/立下り時間は、LX1より速いです。LX2はメインの入力電源より隔離されているため、一般的には伝導性放射ノイズの心配は少ないです。しかしながら、時にはLX2ノードは、周辺素子やコネクタピンに放射することで、放射問題を引き起こすこともあります。これらの放射を低減するために、スナバをLX2に同様に追加することもできます。部品定数も同様で、コンデンサは220pF以下、直列抵抗は8Ω~20Ωにしてください。

4層PCBレイアウト例

図8から図11は、このアプリケーションノートのガイドラインを基にした4層レイアウト例を示しています。図12では、重要なオンとオフのACとDCの電流パスをレイアウト中に示しています。

図8. トップ面
図8. トップ面

図9. ボトム面
図9. ボトム面

図10. 内層1 (パワーグランド)
図10. 内層1 (パワーグランド)

図11. 内層2 (グランド)
図11. 内層2 (グランド)

図12. 電流パス。黒はオンサイクル、オレンジはオフサイクル、赤は差を示しています。
図12. 電流パス。黒はオンサイクル、オレンジはオフサイクル、赤は差を示しています。

メイン電源のフィルタリング

メイン電源のフィルタリングも大変重要です。これは、伝導性放射がモジュール外部に出る前に低減される最後のポイントがメイン電源のためです。スイッチング周波数の高いレギュレータ、例えばMAX16922では伝導性放射問題は通常FMラジオ帯域(76MHz~108MHz)で発生します。これらの放射を低減するためには、この周波数帯でハイインピーダンスになるフェライトビーズや自己共振周波数が108MHz以上のインダクタを追加します。

結論

スイッチングレギュレータのMAX16922では、重要な受動部品のレイアウトを適切に行うことでノイズと放射ノイズをもとから低減することができます。これにより、プロジェクトの評価段階において貴重な時間と努力を節約することができます。

表1. 部品リスト
Designation Qty Description
C1 1 47µF, 25V electrolytic capacitor
C2–C3 2 47nF, 50V ±10% X7R 0603 ceramic capacitors
C4 1 1µF, 10V ±10% X7R 0603 ceramic capacitor
C5 1 4.7µF, 50V ±10% X7R 1210 ceramic capacitor
C6 1 100nF, 10V ±10% X7R 0402 ceramic capacitor
C7 1 4.7µF, 10V ±10% X7R 1206 ceramic capacitor
C8–C9 2 2.2µF, 10V ±10% X7R 0805 ceramic capacitors
C10–C12 3 10µF, 10V ±10% X7R 1206 ceramic capacitors
C13 1 100pF, 50V ±10% X7R 0402 ceramic capacitor
R1 1 20kΩ ±1% 0402 resistor
R2 1 2Ω ±5% 0402 resistor
L1 1 4.7µH inductor
L2–L3 2 2.2 µH inductors
D1 1 MBR140SFT1 Schottky diode
D2 1 ES1D diode
U1 1 MAX16922ATPA/V+ quad-output PMIC

図13. PCBレイアウトに使用した回路図
図13. PCBレイアウトに使用した回路図
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 4608:
アプリケーションノート 4608,AN4608, AN 4608, APP4608, Appnote4608, Appnote 4608