アプリケーションノート 4515

MAX8660/MAX8661の出力電圧の調整


要約: PMIC (パワーマネジメントIC) MAX8660/MAX8661には、標準装備として最も一般的な出力電圧があります。その上、出力電圧値はシリアルインタフェースによって設定可能です。このアプリケーションノートは、標準値以外の必要とされるデフォルト電圧をサポートするためにステップダウンコンバータの出力電圧値を変えるいくつかのオプションを提案します。