アプリケーションノート 433

5V Input Converter Generates -30V at 80mA

Additional Information: This circuit uses the MAX668 and a transformer (which will need about a one-to-six turns ratio) to make a flyback converter. The op amp inverts the feedback from the negative output voltage.
This circuit uses the MAX668 and a transformer (which will need about a one-to-six turns ratio) to make a flyback converter. The op amp inverts the feedback from the negative output voltage.

The circuit above generates -30V at 80mA from a +5V input with 83% efficiency to power SLIC integrated circuits. Based on a MAX668 transformer flyback application, the circuit employs a custom transformer to generate -30V. A switching frequency of 500kHz allows the use of ceramic output capacitors. By adding a third ceramic output capacitor, the output current can be increased to 120mA.
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 433:
アプリケーションノート 433,AN433, AN 433, APP433, Appnote433, Appnote 433