アプリケーションノート 4222

DS1863、DS1865、DS1875:コンパクトレーザドライバMAX3736とインタフェースする方法


要約: このアプリケーションノートではPONコントローラ/モニタ回路のDS1863、DS1865、またはDS1875 PONをコンパクトレーザドライバとインタフェースする方法について述べます。MAX3736はこのアプリケーションで使用されるSFPレーザドライバです。これらのコントローラはSFF-8472準拠のディジタル診断、レーザ較正、レーザ制御、およびパワーレベル調整機能を提供します。