アプリケーションノート 4193

テクニカルサポートに対する「よくある質問(FAQ)」

筆者: Moe Rubenzahl

要約: このアプリケーションノートでは、アプリケーションテクニカルサポートに寄せられた「よくある質問(FAQ)」への回答を示します。

分類


品質および信頼性

製品の故障率(FITまたはMTTF)はどうすればわかりますか?

この情報は、次の2つの方法で取得することができます。
  • 製品のクイックビューデータシートから「技術資料」タブをクリックしてください。画面を下にスクロールすると、信頼性レポートという見出しがあります。FITデータの表示という項目に、FIT値、条件、プロセス、およびその他の計算/FITレートの計算へのリンクが含まれています。

  • 品質保証のページから「マキシム製品のFIT情報」を選択してください。 直接リンク:japan.maximintegrated.com/qa/reliability/fit.cfm

信頼性レポートを入手するにはどうすればよいですか?

  • 製品のクイックビューデータシートから「技術資料」タブをクリックしてください。画面を下にスクロールすると、信頼性レポートという見出しがあります。

  • japan.maximintegrated.com/reliability-reportsにアクセスしてください(または「信頼性レポート」で検索してください)。

  • 信頼性レポートがリストに含まれていない場合は、マキシムの信頼性部門に個別の信頼性レポートを請求することができます。japan.maximintegrated.com/reliability-reportsにアクセスして(または「信頼性レポート」で検索して)、「カスタム」の信頼性レポートを請求してください。

使用している製品の信頼性レポートをウェブサイトで見つけることができません。類似製品の信頼性レポートを利用することはできますか?

いいえ、各デバイスはそれぞれ異なります。製品の信頼性レポートが見つからない場合は、マキシムの信頼性部門に個別の信頼性レポートを請求することができます。japan.maximintegrated.com/reliability-reportsにアクセスして(または「信頼性レポート」で検索して)、「カスタム」の信頼性レポートを請求してください。

先頭へ

注文およびサンプル

マキシム製品の在庫があります。それらが純正のマキシム製品かどうかを知りたいのですが、どうすればよいですか?

多くの場合、模造品の判別は非常に困難です。確実を期するための唯一の方法は、Maxim Directまたは正規代理店から製品を購入することです。正規の販売チャネルについては、japan.maximintegrated.com/salesをご覧ください。

Maxim Directに製品を注文したのですが、まだ届きません。何か問題があったのではないかと思うのですが、注文状況を調べるにはどうすればよいですか?

Maxim Directのオンラインストアを通して注文状況を表示することができます。Maxim Directのページ(http://shop.maximintegrated.com/)にあるMyOrdersというリンクを使用してください(英文のみ)。

注文が見つからない場合は、Maxim Direct (japan.maximintegrated.com/sales)までお問い合わせください。

先頭へ

パッケージ情報

製品のパッケージ図を見つけるにはどうすればよいですか?

  • クイックビューデータシートの「オーダー情報」タブにあるパッケージの図面へのリンクを利用するのが一番よい方法です。

  • また、次のページに掲載されているパッケージコード別のリストからパッケージ図を見つけることもできます。
    japan.maximintegrated.com/design/packaging/index.mvp?a=1&f=

  • 一部の製品はデータシートにパッケージ図が含まれていますが、最新の情報は上記のようにウェブサイトに掲載されています。

この製品はエクスポーズドパッドを備えていますか?

製品データシートのパッケージの項を参照するか、またはパッケージの寸法図を調べてください。パッケージ図を見つける方法については、1つ前の「製品のパッケージ図を見つけるにはどうすればよいですか?」という質問をご覧ください。

データシートにもエクスポーズドパッドの有無が示されています。次のいずれかをご覧ください。
  • 1ページに記載されている型番の表またはピン配置の図。

  • 端子説明の表。エクスポーズドパッドの接続についての説明が、通常はこの表の最後の項目として記載されています。
まだ不明点がある場合は、アプリケーションエンジニアリング/テクニカルサポート(japan.maximintegrated.com/support)までお問い合わせください。

製品のランドパターンのコピーを入手することはできますか?

パッケージごとに独自のランドパターンを提供する代わりに、マキシムでは業界標準のJEDECパターンを利用しています。JEDECパターンについては、www.ipc.org/をご覧ください。市販のランドパターンソフトウェアも、業界標準のJEDEC番号を参照するようになっています。

JEDEC番号は、パッケージ寸法図の「Notes」の項に記載されています。パッケージ図を見つける方法については、前出の「製品のパッケージ図を見つけるにはどうすればよいですか?」という質問をご覧ください。

テープ&リール形態で製品を購入する場合、各リールに何個の製品が含まれますか? たとえば、「68L QFN package」とはどういう意味ですか?

ほとんどの情報は、japan.maximintegrated.com/design/packaging/smd_tape_reel.cfmに記載されています。このウェブサイトに登録されていないパッケージについての質問を含めて、パッケージに関するその他の質問がある場合は、テクニカルサポート(japan.maximintegrated.com/support)までお問い合わせください。

トップマークからIDを調べることはできますか?

ウェブサイトにある「トップマークコード」のページ(japan.maximintegrated.com/topmark)をご覧ください。

必要な情報が見つからない場合は、アプリケーションエンジニアリング/テクニカルサポート(japan.maximintegrated.com/support)までお問い合わせください。

先頭へ

型番

型番のG16というサフィックスは何ですか?

ジェネリックスペシャルG16サフィックスは、バンプ構造(フリップチップ)デバイスに固有のものであり、それらのデバイスがEUのRoHS指令の除外対象であることを示します。このデバイスを注文する場合は、マキシムのカスタマーサービスまたは代理店にG16の資料をご請求ください。

型番のG45というサフィックスは何ですか?

G45は、一部のウェハレベルパッケージに付加される特殊な保護ダイコーティングを示します。

型番の末尾の#は何を示すものですか?

マキシムの型番の末尾にある#は、その製品がRoHS準拠であり鉛フリー要件の除外対象であることを示します。詳細についてはjapan.maximintegrated.com/emmi/lead_free_info.cfmをご覧ください。

型番の末尾の「-D」は何を意味していますか?

「-D」はドライパックを示します(耐湿性レベル1以外の製品)。

型番の末尾の「-W」は何を意味していますか?

「-W」はウェーバー製品を示します。詳細についてはカスタマーサービス(japan.maximintegrated.com/sales)までお問い合わせください。

その他の型番サフィックス(鉛フリーおよびRoHSのマーキングを含む)は何を意味していますか?

最も一般的な型番のサフィックス文字は、パッケージ、温度範囲、およびその他のオプションを示すものです。
  • 「+」記号は、その製品が鉛フリーとして認定されていることを示します。パッケージ上にも+記号がマーキングされています。

  • 「#」記号は、その製品がRoHS準拠であり鉛フリー要件の除外対象であることを示します。パッケージ上にも#記号がマーキングされています。

  • 「T」または「T&R」は、その製品がテープ&リールで供給されることを示します。

  • 「D」はドライパックを示します(耐湿性レベル1以外の製品)。

  • プリフィックスがDSの製品について、「-U/+U」はカットテープを意味します。

その他のサフィックスコードについては、japan.maximintegrated.com/qa/info/naming_conventions/に一般論としての説明があります。

個別製品のサフィックスコードは、フルデータシートに記載されています。フルデータシートを見つけるためには、そのデバイスのクイックビューを表示します。まず、製品の型番検索を行って、クイックビューデータシートを見つけてください。次に、クイックビューの上部にあるリンクまたは下部にあるその他の情報へのリンクを使用して、フルデータシート(PDF)をダウンロードしてください。

データシートに記載されていないサフィックスのついた製品があります。この型番は正当なものでしょうか?

時折、新しいパッケージや新しいサフィックスが追加された後で、その変更を反映してデバイスのデータシートが改訂される場合があります。この質問は、常にアプリケーションエンジニアリング/テクニカルサポート(japan.maximintegrated.com/support)までお問い合わせください。型番が正当なものかどうかマキシムのエンジニアがお答えして、追加のサポート資料や情報をご提供します。

マキシムは5962-3812804MPAを製造していますか? 製造している場合、マキシムの型番は何になりますか?

マキシムの軍用規格およびMil-Std-883B製品の詳細なリストおよび仕様については、japan.maximintegrated.com/qa/info/milspecs/をご覧ください。

先頭へ

全般/その他

マキシムでは、この製品の「完全な互換品」を製造していますか?

クロスリファレンス検索(japan.maximintegrated.com/xref)を使用して、マキシム製の代替品を見つけてください。業界標準製品の型番を入力して、検索を実行してください。

必ず両方(業界標準製品とマキシム製品)のデータシートをダウンロードして、同一のパッケージタイプを選択してください。

すべての代替品が登録されているわけではないことにご注意ください。適切な代替品が見つからない場合は、アプリケーションエンジニアリング/テクニカルサポート(japan.maximintegrated.com/support)までお問い合わせください。

混合リフロー半田プロファイルは入手可能ですか?最大リフロー温度は何度ですか?

マキシムのRoHS/鉛フリー照会ページ(japan.maximintegrated.com/leadfree)から、ページ左端のリストにある「鉛フリー/RoHSに関するFAQ」(japan.maximintegrated.com/emmi/faq.cfm)をクリックすることによって、鉛フリーと有鉛の両方の製品について半田リフロープロファイルを入手することができます。

RoHSと鉛フリーはどう違うのですか?

RoHS準拠とは、製品に鉛、カドミウム、クロム、水銀、PBB、PBDEが含まれていないことを意味します。鉛フリーとは、製品に鉛が含まれていないことを特定的に意味します。

マキシムのプロセスや製品には、カドミウム、クロム、水銀、POBB、PBDEを使用または含有するものはありません。マキシムの全製品が「5/6」準拠を満たしています。鉛がマキシム製品に該当する唯一の物質です。

その他の情報:japan.maximintegrated.com/emmi

「5/6」準拠の資料はありますか?

はい。japan.maximintegrated.com/emmi/rohs_info.cfmをご覧ください。

この製品の熱インピーダンス(熱抵抗)はどのくらいですか?ΘJAはいくつで、ΘJCはいくつですか?

θJAとθJCは、どちらもパッケージによって決まる数値です。特定のパッケージについての情報が製品データシートの「Absolute Maximum Ratings (絶対最大定格)」に記載されていない場合は、アプリケーションエンジニアリング/テクニカルサポート(japan.maximintegrated.com/support)までお問い合わせください。ご請求に応じて、この情報をお調べします。

詳細については、アプリケーションノート4083 「Thermal Characterization of IC Packages」、およびアプリケーションノート4186 「ビデオフィルタの熱設計に関する考察」をご覧ください。

新製品の広告を見たのですが、データシートが見つかりません。なぜでしょう?

時折、広告やウェブサイトに型番が出ているにも関わらず、その製品が極めて独自性の強いものであるために、データシートのダウンロードが提供されていない場合があります。その場合には、製品のクイックビュー内にある「フルデータシートを請求する」のフォームを使ってデータシートを請求して、回答をお待ちください。

「型番検索」エンジンに型番を入力しても何の結果も表示されない場合、その製品はまだ発売されていない「開発中」の製品という可能性があります。その場合は、アプリケーションエンジニアリング/テクニカルサポート(japan.maximintegrated.com/support)までお問い合わせください。

次期ボードは、現在すでに使用している5V製品の3.3Vバージョンを使って作成したいと考えています。パッケージは同じものにする予定です。どうすればよいですか?

現行バージョンのデータシートを調べて、1ページ目に「次世代」製品の記述があるか確認してください。ウェブサイト(japan.maximintegrated.com)のパラメトリック検索エンジンを使用することもできます。それには、「パラメトリックツリー/検索」をクリックして、製品を検索してください。

必要なものが見つからない場合は、アプリケーションエンジニアリング/テクニカルサポート(japan.maximintegrated.com/support)までお問い合わせください。

先頭へ