アプリケーションノート 4190

DS39XX CCFLコントローラのゲート駆動能力の増大

筆者: Shoumin Liu

要約: DS3988、DS3991、DS3992、およびDS3994は液晶ディスプレイ(LCD)のバックライト用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)用のコントローラです。各コントローラチャネルはCCFLへの給電に必要とする高電圧AC波形にDC電圧を変換するための2つのロジックレベルのMOSFETを駆動します。アプリケーションによっては、1つのチャネルでより大きい駆動能力と高いゲートソース間電圧を必要とするパワーMOSFETを複数のランプを駆動するために使います。このアプリケーションノートはDS39xxコントローラの駆動能力を高めてこれらの大電力のMOSFETを効率よく駆動することができる方法について述べます。