アプリケーションノート 4170

電流検出アンプの入力オフセット電圧をスキューさせることによる電流測定精度の向上


要約: 一部のアプリケーションでは、測定精度を向上するために電流検出アンプの入力オフセット電圧(VOS)を較正する必要があります。これは、出力ロー電圧(VOL)と入力VOSの相互作用があるため、簡単な作業ではありません。このアプリケーションノートでは、単方向の電流検出アンプの入力VOSを意図的に「スキュー」させる簡単な方法を記します。この方法によって、VOLからの通常の制限がない全ての入力VOSを測定することが可能となり、電流測定の全体的な精度が向上します。MAX4080の電流検出アンプをこの手法の例として利用することができます。