アプリケーションノート 4125

MAX1233/MAX1234タッチスクリーンコントローラを使ってみましょう


要約: このアプリケーションノートはMAX1233/MAX1234の機能の使用方法を示します。MAX1233/MAX1234のデバイスレジスタに直接ローレベルでアクセスする簡単なコンソールメニューシステムが用意されています。各レジスタの読取りまたは書込み動作は、32個のSPI™クロックサイクルで行われます。ソフトウェアでは各レジスタに対して短い簡略名(mnemonic)を使います。MAX1234の評価キット(EVキット)ボードとMINIQUSB+コマンドモジュールを組み合わせて使うと、このソフトウェアは最大のローレベル制御を行うことができます。同梱のzipファイルには完全なソースコードが用意されています。

MAX1233の動作はMAX1234の動作と同じですが、MAX1233は3.3V電源で動作し、MAX1234は5.0Vで動作することが異なっています。MAX1234のEVキットボード上のジャンパJU1はMAX1234を3.3Vで動作させて、MAX1233をエミュレートします。

注:サフィックス「/」 (例、/CS)はCS、PENIRQ、KEYIRQ、およびBUSY端子がアクティブローの機能であることを示します。

目次
MAX1233/MAX1234タッチスクリーンコントローラを使ってみましょう
1.1) 必要とするハードウェア
1.2) MINIQUSB+ファームウェアの更新ノート
1.3) セットアップ
1.4) 手順
1.5) 実例フォーマットによるSPI data inの説明
2) アナログI/Oの例
2.1) DAC出力電圧の制御
2.2) ADCリファレンスの電源モードの選択
2.3) 外部電圧入力AUX1、AUX2の測定
2.4) AUX1とAUX2の変換結果を物理値に変換
2.5) 外部電圧入力BAT1、BAT2の測定
2.6) BAT1とBAT2の変換結果を物理値に変換
2.7) 内部温度TEMP1、TEMP2の測定
2.8) TEMP1の変換結果を物理値に変換
2.9) TEMP1とTEMP2の変換結果を物理値に変換
2.10) 外部電圧入力AUX1、AUX2、BAT1、BAT2、および温度の測定
3) タッチスクリーンの例
3.1) 低コスト、既製品のタッチスクリーンの入手
3.2) タッチスクリーンのEVキットへの接続
3.3) タッチスクリーン接続の確認
3.4) タッチの検出:デマンドスキャン
3.5) タッチの検出:自動スキャン
4) キーパッドと汎用入出力端子
4.1) キーパッドとGPIO端子の構成
4.2) GPIO端子への書込みと読取り
4.3) キープレスの検出:自動スキャン
4.4) キーパッドの個別キーのマスクオフ
4.5) キーパッドのコラムのマスクオフ
5) 電源消費の管理
6) メニューシステム
6.1) レジスタ読取り/書込みコマンド
6.2) 割込みおよびステータス端子コマンド
6.3) 更新されたMINIQUSB+ファームウェアに追加されたコマンド
7) 結論

1.1) 必要とするハードウェア

  • マキシムMAX1234のEVキット(MAX1234EVKIT)を1個
  • マキシムMINIQUSB+ (USB A-BケーブルおよびMINIQUSB-X+延長ボードを含む)を1式
  • USB付Windows®2000/XPのPCを1式
  • 4線式抵抗タッチスクリーン(代替PDAデジタイザー/ガラストップなど)
  • オプション:DAC出力電圧を測定するDMM
  • オプション:AUXとBAT入力を駆動する電圧源
  • オプション:/PENIRQと/KEYIRQ端子の自動スキャンパルスを観測するオシロスコープ

1.2) MINIQUSB+ファームウェアの更新ノート

MAX1233/MAX1234は最初の変換が終わる前に/CS端子がデアサートしてハイになる必要があります。そうでなければADCは変換結果を格納することができません。このアプリケーションノートを使用する前に標準のMINIQUSB+モジュールファームウェアを更新して32番目のSCLKの1.4µs以内にSPIインタフェースの/CS端子がデアサートするようにしなければなりません。2MHzでは、32ビットの自動/CS制御モードは/CSを21.70µsの間、ローに保持します。MAXQ2000マイクロコントローラの不揮発性フラッシュメモリの中のMINIQUSB+ファームウェアは一回だけ更新する必要があります。この新しいファームウェアは標準の01.05.39ベースラインファームウェアと下位互換です。

SPIインタフェースの/CSタイミングの改良に加えて、ファームウェアの更新には割込み駆動アキュムレータが含まれており、/PENIRQと/KEYIRQがMAX1233/MAX1234が自動スキャンモードに構成されたときにそれを自己クリアする割込みパルスを発行したことを 確認することが可能になります。/PENIRQの期間は設定されたADCの変換速度に依存し、/KEYIRQの期間は設定されたスイッチのデバウンス時間に依存します。

1.3) セットアップ

アプリケーションノートファイル(ZIP、2.4MB)をダウンロードして解凍します。

図1に従って、ハードウェアを組み立てます。
  1. 表1に従って、MAX1234のEVキットコネクタJ1からMINIQUSB-X+拡張ボード(MINIQUSB+を含む)にワイヤを接続します。MAX1234のEVキットをワイヤで半田付けする代わりに3M®のイントラコネクタ922576-40をJ1にプラグインすると、便利な接続ポイントになります。ターミナルブロックTB1は未接続のままにします。

    表1.MAX1234のEVキットとMINIQUSB+ボードセットとの接続
    MAX1234 Signal MAX1234 EV Kit MINIQUSB-X+ MINIQUSB Signal
    GND J1-1 H2-8 GND
    VCC J1-7 H2-1 3.3V supply from MINIQUSB+
    BUSY-Bar J1-27 H2-7 GPIO-K7 (MAXQ2000-INT2)
    PENIRQ-Bar J1-29 H1-3 GPIO-K6 (MAXQ2000-INT1)
    KEYIRQ-Bar J1-31 H1-8 GPIO-K5 (MAXQ2000-INT0)
    DOUT J1-35* H2-2 MISO (SPI master in, slave out)
    DIN J1-36* H2-5 MOSI (SPI master out, slave in)
    SCLK J1-37* H2-3 SCLK (SPI clock)
    CS-Bar J1-38 H2-4 CS-bar (SPI chip select)
    USB+5V J1-5 J4-7 USB+5V supply from PC
    *注:MAX1234のEVキットへのディジタル入力はJ1を通して駆動しなければなりません。U1の周りの試験ポイントで、じかに駆動してはなりません。搭載したMAX1841レベル変換器はMAX1234のEVキットのディジタル信号を駆動するために使用されています。

  2. MINIQUSB+の上に拡張ボードを差し込みます。
  3. MINIQUSB+をPCのUSBポートに接続します。MINIQUSB+をPCに接続するのが初めてであれば、プラグアンドプレイのウィザードが現れます。デバイスドライバ(付属のzipファイルに入っています)をインストールした場所にWindowsを操作します。
  4. ファームウェア更新バッチファイルのFWUPDATE.BATを立ち上げてMINIQUSB+ファームウェアを更新します。
  5. ファームウェアの更新を終えたら、MINIQUSB+をPCのUSBポートから外します。
Figure 1. Hardware configuration. (The touch screen will be connected in a later section.)
図1. ハードウェア構成(後の項でタッチスクリーンを接続します。)

Figure 2. System photo showing the MINIQUSB+ wired to the MAX1234 EV Kit using a 3M intra-connector.
図2. 3Mのイントラコネクタを使用して、MINIQUSB+をMAX1234のEVキットにワイヤ接続したシステム写真。

1.4) 手順

  1. MAX1234のEVキットのジャンパJU1を"MAX1234"の位置に設定します。
  2. MINIQUSB+をPCのUSBポートに接続します。DACOUT電圧 = 中間スケール(2.2V)となることを確認します。
  3. DEMO1234.EXEプログラムをスタートします。するとコンソールが画面に現れます。
  4. コンソールを使って次に示す一連のコマンドを入力します。
表2. コマンドシーケンスの接続と確認
DEMO1234 Command*
Expected Program Output
SPI data in
Verification**
C
Board connected.

Got board banner: Maxim MINIQUSB V01.05.41 >
  Firmware version is OK.
 (configured for SPI auto-CS 4-byte mode) (SCLK=2MHz) ...
T W DD FF
Write_Register(regAddr=0x000b wr_DAC_data        ,
 data=0x00ff
        {(no bits defined for this register)}) result = 1
0x000b 0x00ff DACOUT = full-scale (4.5V)
T R DD
Read_Register(regAddr=0x800b wr_DAC_data         ) result = 1,
 buffer = 0x00ff = 255
        {(no bits defined for this register)}
0x800b 0x0000 Data buffer = 0x00ff
T W DD 80
    
Write_Register(regAddr=0x000b wr_DAC_data        ,
 data=0x0080
        {(no bits defined for this register)}) result = 1
0x000b 0x0080 DACOUT = mid-scale (2.2V)
T R DD
Read_Register(regAddr=0x800b wr_DAC_data         ) result = 1,
 buffer = 0x0080 = 128
        {(no bits defined for this register)}
0x800b 0x0000 data buffer = 0x0080
* DEMO1234 Command欄はDEMO1234.exeプログラムにタイプ入力するコマンドを掲げています。
** Verification欄はコマンドが実行されたことを確認するために行うことができる物理的試験を示しています。

1.5) 実例フォーマットでのSPI data inの説明

SPI data in欄はMAX1233/MAX1234のDIN端子に入力するSPIデータを16進数で最上位バイトを先頭として示しています。例えばシーケンスが0x000b 0x00ffのSPIデータはDINにクロック同期入力する32ビットシーケンスが0000 0000 0000 1011 0000 0000 1111 1111であることを意味します。最初のビットが0はレジスタへの書込み動作、1はレジスタの読取り動作になります。

レジスタへの書込み動作は0000 0000 a7-a0 d15-d0の形式での32ビットSPI転送です。 レジスタの読取り動作は1000 0000a7-a0 0000 0000の形式での32ビットSPI転送であり、受信したデータは最後の16ビットの間にDOUTからクロック同期入力されます。

2) アナログI/Oの例

以下の例はDAC出力の制御、リファレンス電圧の設定、AUX1/AUX2/BAT1/BAT2電圧入力の測定、およびMAX1234の内部温度の測定を行うためのDEMO1234.EXEプログラムの使用方法を示しています。

2.1) DAC出力電圧の制御

DACは2つのレジスタで制御します。出力電圧を設定するためにはDACのデータレジスタに書き込みます。DACをシャットダウンするか、または給電するためにはDAC制御レジスタに書き込みます。電源投入のデフォルト状態はDACが給電されて、DAC出力は中間スケールとなります。DACのフルスケール電圧は標準値でAVDDの90%です(85% min、95% max)。

AVDD = 3.3V ±5%の場合、DACOUTのフルスケール範囲は2.65V~3.27Vで標準値は2.96Vです。
AVDD = 5.0V ±5%の場合、DACOUTのフルスケール範囲は4.02V~4.97Vで標準値は4.48Vです。

表3.DAC出力コマンド
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
MAX1233 (3.3V) MAX1234 (5.0V)
T W DD FF
DACOUT = full-scale
0x000b 0x00ff
DACOUT = 2.96V DACOUT = 4.48V
T W DD 00
DACOUT = 0V
0x000b 0x0000
DACOUT = 0.0V DACOUT = 0.0V
T W DD 80
DACOUT = mid-scale
0x000b 0x0080
DACOUT = 1.485V DACOUT = 2.25V
T W DC 8000
Disable DAC
0x0042 0x8000
DACOUT = 0.0V DACOUT = 0.0V
T W DC 0
Enable DAC
0x0042 0x0000
DACOUT = 1.485V DACOUT = 2.25V

2.2) ADCリファレンスの電源モード

ADCにはリファレンス電圧が必要です。通常の埋め込み型システムの動作ではデフォルト設定値で問題ないです。自動起動モード(ADC3210 = 0000, RES10 = 00)ではMAX1233/MAX1234は自身の内部リファレンス電圧を供給します。内部リファレンスは各測定の前に自動的に立ち上がり、測定が終わると、電源断になります。

最初の診断に常時電源オンモード(ADC3210 = 0000, RES10 = 01)を使うと、携帯型DVMによって外部からリファレンス電圧の確認が可能です。

ADCリファレンスパワーモードはADC制御レジスタ(0x40)のADCスキャン選択ビットを0000に設定することによって設定されます。RES1/RES0ビットによってリファレンスパワーモードを選択し、リファレンス制御ビットRFVによって内部の1.0Vまたは2.5Vリファレンスを選択します(MAX1233/MAX1234のデータシートの表13を参照)。

ADC制御ワード:x x 0 0 0 0 RES1 RES0 x x x x x x x RFV

表4. 内部リファレンスコマンド
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
Verification
T W AC 0100
Internal 1V reference always powered; write ADC control word with
ADC3210 = 0000,
RES10 = 01,
RFV = 0
0x0040 0x0100
Voltage at pin 12 REF is between 0.98V and 1.02V
T W AC 0101
Internal 2.5V reference always powered; write ADC control word with
ADC3210 = 0000,
RES10 = 01,
RFV = 1
0x0040 0x0101
Voltage at pin 12 REF is between 2.47V and 2.53V
T W AC 0001
Internal 2.5V reference powered when needed; write ADC control word with
ADC3210 = 0000,
RES10 = 00,
RFV = 1
0x0040 0x0001
Voltage at pin 12 REF will be powered only briefly as necessary

表5. 外部リファレンスコマンド
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
T W AC 0300
External reference must be provided;
ADC_control_wr_demand_scan:(write)demand scan
ADC_control_AD0000:configure reference
ADC_control_RES11:external reference
0x0040 0x0300

2.3) 外部電圧入力AUX1、AUX2の測定

表6. ADC測定コマンドシーケンス
DEMO1234 Command
Action (Triggered by A/D3210 Bits)
SPI data in
T M8
Measure AUX1 with 12-bit resolution and 3.5µs conversion rate
0x0040 0x2301

0x8007 0x0000
T W AC 2301
Trigger ADC scan of AUX1;
ADC control word 0x2301 means:
ADC_control_wr_demand_scan
ADC_control_AD1000 /* measure AUX1 */
ADC_control_RES11 /* 12-bit resolution */
ADC_control_AVG00 /* no averaging */
ADC_control_CNR00 /* conversion rate 3.5µs */
ADC_control_RFV /* RFV=1: VREF=2.5V */
0x0040 0x2301
T R A1
Read AUX1 result AUX1_code
0x8007 0x0000
T M9
Measure AUX2 with 12-bit resolution and 3.5µs conversion rate
0x0040 0x2701

0x8008 0x0000

2.4) AUX1とAUX2の変換結果を物理値に変換

次に示すC/C++擬似コードの抜粋はAUX1とAUX2の変換結果がDEMO1234プログラムによってどのように解釈されるかを要約しています。
    /* ADC control resolution value selects num_codes 4096 (12-bit), 1024 (10-bit), or 256 (8-bit) */
    int num_codes = 4096; /* ADC_control_RES11: 12-bit resolution */

    /* Voltage that corresponds to the full-scale ADC code; may be internal 1V or 2.5V ref, or ext ref. */
    double ADC_fullscale_voltage = 2.5; /* ADC_control_RFV=1: VREF=2.5V.  RFV=0: VREF=1.0V. */

    /* AUX1_code is the 16-bit result read by SPI command 0x8007 */
    double AUX1_Voltage = (AUX1_code * ADC_fullscale_voltage) / num_codes;
    
    /* AUX2_code is the 16-bit result read by SPI command 0x8008 */
    double AUX2_Voltage = (AUX2_code * ADC_fullscale_voltage) / num_codes;

2.5) 外部電圧入力BAT1、BAT2の測定

表7. ADC測定コマンドシーケンス
DEMO1234 Command
Action (Triggered by A/D3210 Bits)
SPI data in
T M6
Measure BAT1 with 12-bit resolution and 3.5µs conversion rate
0x0040 0x1b01

0x8005 0x0000
T W AC 1b01
Trigger ADC scan of BAT1;
ADC control word 0x1b01 means:
ADC_control_wr_demand_scan
ADC_control_AD0110 /* measure BAT1 */
ADC_control_RES11 /* 12-bit resolution */
ADC_control_AVG00 /* no averaging */
ADC_control_CNR00 /* conversion rate 3.5µs */
ADC_control_RFV /* RFV=1: VREF=2.5V */
0x0040 0x1b01
T R B1
Read BAT1 result BAT1_code
0x8005 0x0000
T W AC 1b21
Trigger ADC scan of BAT1;
ADC control word 0x1b21 means:
ADC_control_wr_demand_scan
ADC_control_AD0110 /* measure BAT1 */
ADC_control_RES11 /* 12-bit resolution */
ADC_control_AVG00 /* no averaging */
ADC_control_CNR10 /* conversion rate 10µs */
ADC_control_RFV /* RFV=1: VREF=2.5V */
0x0040 0x1b21
T R B1
Read BAT1 result BAT1_code
0x8005 0x0000
T M7
Measure BAT2 with 12-bit resolution and 3.5µs conversion rate
0x0040 0x1f01

0x8006 0x0000

2.6) BAT1とBAT2の変換結果を物理値に変換

次に示すC/C++擬似コードの抜粋はBAT1とBAT2の変換結果がDEMO1234プログラムによってどのように解釈されるかを要約しています。注:BAT1とBAT2は4:1の入力分圧器によって測定されます。
    /* ADC control resolution value selects num_codes 4096 (12-bit), 1024 (10-bit), or 256 (8-bit) */
    int num_codes = 4096; /* ADC_control_RES11: 12-bit resolution */

    /* Voltage that corresponds to the full-scale ADC code; may be internal 1V or 2.5V ref, or ext ref. */
    double ADC_fullscale_voltage = 2.5; /* ADC_control_RFV=1: VREF=2.5V.  RFV=0: VREF=1.0V. */

    /* Note: BAT1 and BAT2 measure through a 4:1 input divider. */

    /* BAT1_code is the 16-bit result read by SPI command 0x8005 */
    double BAT1_Voltage = 4 * (BAT1_code * ADC_fullscale_voltage) / num_codes;

    /* BAT2_code is the 16-bit result read by SPI command 0x8006 */
    double BAT2_Voltage = 4 * (BAT2_code * ADC_fullscale_voltage) / num_codes;

2.7) 内部温度TEMP1、TEMP2の測定

表8. ADC測定コマンドシーケンス
DEMO1234 Command
Action (Triggered by A/D3210 Bits)
SPI data in
T MA
Measure TEMP1 with 12-bit resolution and 3.5µs conversion rate
0x0040 0x2b01

0x8009 0x0000
T W AC 2b01
Trigger ADC scan of TEMP1;
ADC control word 0x2b01 means:
ADC_control_wr_demand_scan
ADC_control_ AD1010 /* measure TEMP1 */
ADC_control_RES11 /* 12-bit resolution */
ADC_control_AVG00 /* no averaging */
ADC_control_CNR00 /* conversion rate 3.5µs */
ADC_control_RFV /* RFV=1: VREF=2.5V */
0x0040 0x2b01
T R T1
Read TEMP1 result TEMP1 _code
0x8009 0x0000
T MC
Measure TEMP1, TEMP2 with 12-bit resolution and 3.5µs conversion rate
0x0040 0x3301

0x8009 0x0000

0x800a 0x0000
T W AC 3301
Trigger ADC scan of TEMP1 and TEMP2;
ADC control word 0x3301 means:
ADC_control_wr_demand_scan
ADC_control_ AD1100 /* measure TEMP1,TEMP2 */
ADC_control_RES11 /* 12-bit resolution */
ADC_control_AVG00 /* no averaging */
ADC_control_CNR00 /* conversion rate 3.5µs */
ADC_control_RFV /* RFV=1: VREF=2.5V */
0x0040 0x3301
T R T1
Read TEMP1 result TEMP1 _code
0x8009 0x0000
T R T2
Read TEMP2 result TEMP2 _code
0x800a 0x0000

2.8) TEMP1の変換結果を物理値に変換

次に示すC/C++擬似コードの抜粋はTEMP1の変換結果がDEMO1234プログラムによってどのように解釈されるかを要約しています。
    /* ADC control resolution value selects num_codes 4096 (12-bit), 1024 (10-bit), or 256 (8-bit) */
    int num_codes = 4096; /* ADC_control_RES11: 12-bit resolution */

    /* Voltage that corresponds to the full-scale ADC code; may be internal 1V or 2.5V ref, or ext ref. */
    double ADC_fullscale_voltage = 2.5; /* ADC_control_RFV=1: VREF=2.5V.  RFV=0: VREF=1.0V. */

    /* TEMP1_code is the 16-bit result read by SPI command 0x8009 */
    double TEMP1_Voltage = (TEMP1_code * ADC_fullscale_voltage) / num_codes;
    
    /* Calibration values */
    const double Temp1V_Room = 0.590; // temp1 voltage at room temperature 25C
    const double Temp1K_Room = 298.15;  // Room temperature Kelvins (298.15K=25C)
    const double Temp1V_Per_K = -0.002; // TempCo -2mV per degree C
    
    /* Convert to absolute temperature */
    double Kelvin = (TEMP1_Voltage - Temp1V_Room) / Temp1V_Per_K + Temp1K_Room;
    
    /* Optional conversion to commonly used temperature units */
    double Centigrade = Kelvin - 273.15;
    double Fahrenheit = (Centigrade * 9.0 / 5.0) + 32;

2.9) TEMP1とTEMP2の変換結果を物理値に変換

次に示すC/C++擬似コードの抜粋はTEMP1とTEMP2の変換結果がDEMO1234プログラムによってどのように解釈されるかを要約しています。TEMP2はTEMP1と比較される場合にのみ意味があります。
    /* ADC control resolution value selects num_codes 4096 (12-bit), 1024 (10-bit), or 256 (8-bit) */
    int num_codes = 4096; /* ADC_control_RES11: 12-bit resolution */

    /* Voltage that corresponds to the full-scale ADC code; may be internal 1V or 2.5V ref, or ext ref. */
    double ADC_fullscale_voltage = 2.5; /* ADC_control_RFV=1: VREF=2.5V.  RFV=0: VREF=1.0V. */

    /* TEMP1_code is the 16-bit result read by SPI command 0x8009 */
    double TEMP1_Voltage = (TEMP1_code * ADC_fullscale_voltage) / num_codes;
    
    /* TEMP2_code is the 16-bit result read by SPI command 0x800a */
    double TEMP2_Voltage = (TEMP2_code * ADC_fullscale_voltage) / num_codes;
    
    /* Calibration values */
    const double K_Per_Temp21_Delta_V = 2680.0; // nominal 2680 5/27/2002
    
    /* Convert to absolute temperature */
    double Kelvin = (TEMP2_Voltage - TEMP1_Voltage) * K_Per_Temp21_Delta_V;
    
    /* Optional conversion to commonly used temperature units */
    double Centigrade = Kelvin - 273.15;
    double Fahrenheit = (Centigrade * 9.0 / 5.0) + 32;

2.10) 外部電圧入力AUX1、AUX2、BAT1、BAT2、および温度の測定

表9. ADC測定コマンドシーケンス
DEMO1234 Command
Action (Triggered by A/D3210 Bits)
SPI data in
T MB
Measure BAT1/4, BAT2/4, AUX1, AUX2, TEMP1, TEMP2 with 12-bit resolution and 3.5µs conversion rate
0x0040 0x2f01

0x8005 0x0000

0x8006 0x0000

0x8007 0x0000

0x8008 0x0000

0x8009 0x0000

0x800a 0x0000
T W AC 2f01
Trigger ADC scan of BAT1-2, AUX1-2, TEMP1-2;
ADC control word 0x2f01 means:
ADC_control_wr_demand_scan
ADC_control_ AD1011 /* measure AUX1 etc. */
ADC_control_RES11 /* 12-bit resolution */
ADC_control_AVG00 /* no averaging */
ADC_control_CNR00 /* conversion rate 3.5µs */
ADC_control_RFV /* RFV=1: VREF=2.5V */
0x0040 0x2f01
T R B1
Read BAT1 result BAT1 _code
0x8005 0x0000
T R B2
Read BAT2 result BAT2_code
0x8006 0x0000
T R A1
Read AUX1 result AUX1 _code
0x8007 0x0000
T R A2
Read AUX2 result AUX2 _code
0x8008 0x0000
T R T1
Read TEMP1 result TEMP1 _code
0x8009 0x0000
T R T2
Read TEMP2 result TEMP2 _code
0x800a 0x0000

3) タッチスクリーンの例

以下の例はタッチスクリーンデータを得るためのDEMO1234.EXEプログラムの使い方を示します。

3.1) 低コスト、既製品のタッチスクリーンの入手

"PDA Digitizer/Glasstop"という用語でインターネット検索をすると、適合する代替タッチスクリーンを探すことができます。モデルとガラスがディスプレイ全体に取り付けられているかどうかに依存しますが、クリアなタッチの感触のガラスは50~10ドルの範囲の価格です。

3.2) タッチスクリーンのEVキットへの接続

MAX1234のEVキットはブレークアウトヘッダH5/H6を備えているため、10mm以下の幅のフレキシブルケーブルに接続することができます。H6コネクタのピッチは0.5mmで、これは実際のタッチスクリーン用のケーブルピッチよりも微細にできています。単純にフレキシケーブルをH6に差し込み、ラッチを確実に行い、4つのフレキシブルケーブルトレースのおのおののほぼ中心にあるH5のピンを選択します。H5からのワイヤをU1とラベルを貼った試験ポイントのX+、 Y+、 X-、およびY-にジャンパしてください。

3.3) タッチスクリーン接続の確認

タッチスクリーンを初めて接続する場合は、XとY接続が正しいことを確認するために以下の手順としてください。タッチスクリーンの接続方法は幾つかありますが、ほとんどは旨く動作しません。これらの例ではX- = left、X+ = right、Y- = top、Y+ = bottomと仮定しています。

表10. タッチスクリーンの物理的接続の確認のためのコマンドシーケンス
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
Verification
  Connect DVM to X+/GND    
T MD
No measurement; drive Y+,Y-
0x0040 0x3701
Touch top left X+ = approx. Y-
Touch top right X+ = approx. Y-
Touch bottom left X+ = approx. Y+
Touch bottom right X+ = approx. Y+
Connect DVM to Y+/GND
T ME
No measurement; drive X+,X-
0x0040 0x3b01
Touch top left Y+ = approx. X-
Touch top right Y+ = approx. X+
Touch bottom left Y+ = approx. X-
Touch bottom right Y+ = approx. X+

表11. タッチスクリーンの接続問題の修正
Symptom Correction
Touch coordinates are mirrored top-to-bottom Swap the Y+ and Y- connections
Touch coordinates are mirrored left-to-right Swap the X+ and X- connections
Touch coordinates are rotated 180 degrees Swap the X+ and X- connections, and swap the Y+ and Y- connections
Touch coordinates are mirrored diagonally Swap the X+ and Y+ connections, and swap the X- and Y- connections
Touch coordinates do not seem to track, and the distortion is not a simple flip/rotate/mirror transformation Swap the X+ and Y+ connections;
if distortion persists, swap the X+ and Y- connections;
if distortion still persists, disconnect touch screen and use DVM to verify X+ to X- resistance and Y+ to Y- resistance;
verify with no touch X+ and X- are isolated from Y+ and Y-

3.4) タッチの検出:デマンドスキャン

デマンドでタッチを検出してタッチの位置をディジタイズするようにMAX1234を構成するためには、レジスタ0x40 (ADC制御)でPENSTS=0およびADSTS=0と書き込みます(MAX1233/MAX1234のデータシートの表6を参照)。レジスタ0x00 (X座標)を読み取ると、次にタッチが検出されたら/PENIRQ信号ラッチがローになり、そしてADC制御がX、Y座標を計測するために書き込まれるまで、ローに留まります。

表12.タッチスクリーン測定コマンドシーケンス:デマンドスキャン
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
Verification
T W AC 0b01
Demand scan
0x0040 0x0b01
T R AX
Read conversion result register X
0x8000 0x0000
P R 6
Read PENIRQ-bar pin status PENIRQ = 1
Touch the touch screen
P R 6
Read PENIRQ-bar pin status PENIRQ = 0
T M2
Measure X,Y,Z1,Z2
0x0040 0x0b01

0x8000 0x0000

0x8001 0x0000

0x8002 0x0000

0x8003 0x0000
P R 6
Read PENIRQ-bar pin status PENIRQ = 1
Touch and hold the touch screen
P R 6
Read PENIRQ-bar pin status PENIRQ = 0
T M2
Measure X,Y,Z1,Z2
0x0040 0x0b01

0x8000 0x0000

0x8001 0x0000

0x8002 0x0000

0x8003 0x0000
P R 6
Read PENIRQ-bar pin status PENIRQ = 0
T M2
Measure X,Y,Z1,Z2
0x0040 0x0b01

0x8000 0x0000

0x8001 0x0000

0x8002 0x0000

0x8003 0x0000
P R 6
Read PENIRQ-bar pin status PENIRQ = 0
Release the touch screen
P R 6
Read PENIRQ-bar pin status PENIRQ = 0
T M2
Measure X,Y,Z1,Z2
0x0040 0x0b01

0x8000 0x0000

0x8001 0x0000

0x8002 0x0000

0x8003 0x0000
P R 6
Read PENIRQ-bar pin status PENIRQ = 1

3.5) タッチの検出:自動スキャン

スクリーンタッチが検出されたとき自動的にタッチの位置をディジタイズするようにMAX1234を設定するためには、レジスタ0x40 (ADC制御)でPENSTS=1およびADSTS=0と書き込みます(MAX1233/MAX1234のデータシートの表6を参照)。スクリーンが最初にタッチされたとき、/PENIRQ信号は短い時間の間、ローになり、 Xレジスタが再び読み取られるまでパルス出力しません。

表13.タッチスクリーン測定コマンドシーケンス:自動スキャン
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
Verification
Optional: connect oscilloscope to PENIRQ-bar
I C 1 3
Configure PENIRQ-bar pulse accumulator: falling-edge trigger
I 0 1
Reset the pulse accumulator
I R 1
Read the number of times PENIRQ-bar has pulsed low count = 0
T W AC 8bff
Wait for touch, then scan X,Y,Z1,Z2
0x0040 0x8bff
Touch the touch screen PENIRQ pulse
I R 1
Read the number of times PENIRQ-bar has pulsed low count has increased
T R P
Read X,Y,Z1,Z2 conversion results
0x8000 0x0000

0x8001 0x0000

0x8002 0x0000

0x8003 0x0000
Touch the touch screen PENIRQ pulse
I R 1
Read the number of times PENIRQ-bar has pulsed low count has increased
T R P
Read X,Y,Z1,Z2 conversion results
0x8000 0x0000

0x8001 0x0000

0x8002 0x0000

0x8003 0x0000
Touch the touch screen PENIRQ pulse
I R 1
Read the number of times PENIRQ-bar has pulsed low count has increased
T R P
Read X,Y,Z1,Z2 conversion results
0x8000 0x0000

0x8001 0x0000

0x8002 0x0000

0x8003 0x0000

4) キーパッドと汎用入出力端子

以下の例はキーパッドをスキャンするためのDEMO1234 EXEプログラムの使い方とGPIO用のキースキャン端子の使い方を示しています。

4.1) キーパッドとGPIO端子の構成

GPIO制御レジスタによってC1-C4とR1-R4の各端子を入力、出力、またはキーパッドの部分のいずれかに設定します(MAX1233/MAX1234のデータシートの表26と27を参照してください)。さらに、GPIOプルアップディセーブルレジスタに書き込むことによって出力端子をオープンドレイン出力に設定することができます。

表14.キーパッドとGPIO設定の例
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
T W GC FFFF
Keypad: none;
GPIO outputs: C4,C3,C2,C1,R4,R3,R2,R1;
GPIO inputs: none
0x004f 0xffff
T W GC FF00
Keypad: none;
GPIO outputs: none;
GPIO inputs: C4,C3,C2,C1,R4,R3,R2,R1
0x004f 0xff00
T W GC 0000
Keypad: (C4,C3,C2,C1) x (R4,R3,R2,R1);
GPIO outputs: none;
GPIO inputs: none
0x004f 0x0000
T W GC C8C0
Keypad: (C2,C1) x (R3,R2,R1);
GPIO outputs: C4,C3;
GPIO input: R4
0x004f 0xc8c0
T W GP 4000
GPIO pullup disable: C3
0x004e 0x4000

4.2) GPIO端子への書込みと読取り

GPIOデータレジスタはGPIO入力端子を読み取り、GPIO出力端子に書き込みます。注:これらの例で、C3、C4、およびR4は端子名であり、部品名ではありません。

表15. GPIOの例
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
Verification
T W GC C8C0
Keypad:
(C2,C1) x (R3,R2,R1);
GPIO outputs: C4,C3;
GPIO input: R4
0x004f 0xc8c0
T W GP 4000
GPIO pullup disable: C3
0x004e 0x4000
Connect external resistor between C3 pin and DVDD
Connect DVM to C4 pin
T W GD 8000
GPIO write C4 = 1
0x000f 0x8000
C4 pin = high
T W GD 0000
GPIO write C4 = 0
0x000f 0x0000
C4 pin = low
T W GD 8000
GPIO write C4 = 1
0x000f 0x8000
C4 pin = high
T W GD 0000
GPIO write C4 = 0
0x000f 0x0000
C4 pin = low
Connect DVM to C3 pin
T W GD 4000
GPIO write C3 = 1
0x000f 0x4000
C3 pin = high
T W GD 0000
GPIO write C3 = 0
0x000f 0x0000
C3 pin = low
T W GD 4000
GPIO write C3 = 1
0x000f 0x4000
C3 pin = high
T W GD 0000
GPIO write C3 = 0
0x000f 0x0000
C3 pin = low
Connect R4 pin to DVDD
T R GD
GPIO read
0x800f 0x0000
Buffer = 0x0800
Connect R4 pin to GND
T R GD
GPIO read
0x800f 0x0000
Buffer = 0x0000

4.3) キープレスの検出:自動スキャン

キーパッド制御レジスタはキーパッドを検出したら、自動的にキーパッドをスキャンするように設定することができます。

表16. キープレスコマンドシーケンス:自動スキャン
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
Verification
Optional: connect oscilloscope to KEYIRQ-bar
I C 0 3
Configure KEYIRQ-bar pulse accumulator: falling-edge trigger
I 0 0
Reset the pulse accumulator
I R 0
Read the number of times KEYIRQ-bar has pulsed low count = 0
T W GC 0000
Keypad:
(C4,C3,C2,C1) x (R4,R3,R2,R1);
GPIO outputs: none;
GPIO inputs: none
0x004f 0x0000
T W KC bf00
Wait for keypress;
maximum debounce and hold times
0x0041 0xbf00
Press and release R1C1 (key "1") KEYIRQ pulse
I R 0
Read the number of times KEYIRQ-bar has pulsed low count has increased
T R KB
Read raw keypad result
0x8004 0x0000
0x0001 = R1C1 key
Press and release R2C2 (key "5") KEYIRQ pulse
I R 0
Read the number of times KEYIRQ-bar has pulsed low count has increased
T R KB
Read raw keypad result
0x8004 0x0000
0x0020 = R2C2 key
Press and release R3C2 (key "8") KEYIRQ pulse
I R 0
Read the number of times KEYIRQ-bar has pulsed low count has increased
T R KB
Read raw keypad result
0x8004 0x0000
0x0040 = R3C2 key

4.4) キーパッドの個別キーのマスクオフ

キーマスクレジスタとキーパッド2結果レジスタを用いて個別キーをマスクオフにします。マスクされたキーはKPDレジスタにスキャン入力されますが、キーパッド2結果レジスタには通知されません。

表17. キープレスコマンドシーケンス:個別キーのマスク解除
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
Verification
T W GC 0000
Keypad:
(C4,C3,C2,C1) x (R4,R3,R2,R1);
GPIO outputs: none;
GPIO inputs: none
0x004f 0x0000
T W KC bf00
Wait for keypress;
maximum debounce and hold times
0x0041 0xbf00
T W KM 0020
Mask only R2C2 key
0x0050 0x0020
Press and release R1C1 (key "1")
T R KB
Read raw keypad result
0x8004 0x0000
0x0001 = R1C1 key
T R K2
Read masked keypad result
0x8011 0x0000
0x0001 = R1C1 key
Press and release R2C2 (key "5")
T R KB
Read raw keypad result
0x8004 0x0000
0x0020 = R2C2 key
T R K2
Read masked keypad result
0x8011 0x0000
0x0000 = no key
Press and release R3C2 (key "8")
T R KB
Read raw keypad result
0x8004 0x0000
0x0040 = R3C2 key
T R K2
Read masked keypad result
0x8011 0x0000
0x0040 = R3C2 key

4.5) キーパッドのコラムのマスクオフ

キーコラムレジスタを用いて全体コラムをマスクオフにします。マスクされたコラムはスキャンされないため、KPDレジスタはそのコラムの中のキーを検出することはありません。

表18. キープレスコマンドシーケンス:キーコラム全体のマスクをオフにする
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
Verification
T W GC 0000
Keypad:
(C4,C3,C2,C1) x (R4,R3,R2,R1);
GPIO outputs: none;
GPIO inputs: none
0x004f 0x0000
T W KC bf00
Wait for keypress;
maximum debounce and hold times
0x0041 0xbf00
T W KK 2000
Mask entire C2 column
0x0051 0x2000
Press and release R1C1 (key "1")
T R KB
Read raw keypad result
0x8004 0x0000
0x0001 = R1C1 key
Press and release R2C2 (key "5")
T R KB
Read raw keypad result
0x8004 0x0000
(previous value)
Press and release R3C2 (key "8")
T R KB
Read raw keypad result
0x8004 0x0000
(previous value)
Press and release R2C3 (key "6")
T R KB
Read raw keypad result
0x8004 0x0000
0x0200 = R2C3 key

5) 電源消費の管理

表19. 電源オフコマンド
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
Verification
T W AC C000
Power off ADC
0x0040 0xc000
T W AC 0300
Power off internal reference
0x0040 0x0300
REF = not driven
T W DC 8000
Disable DAC
0x0042 0x8000
DACOUT = 0.0V
T W KC C000
Power off keypad
0x0041 0xc000

6) メニューシステム

全体のソースコードはMINIQUSB+モジュールに接続する次に示すコンソールメニューシステムを実装します。

CmodComm試験プログラムのメインメニュー—接続の前に
A) adjust timing parameters
L) CmodLog... functions
C) connect
D) Debug Messages
X) exit

C (接続)コマンドへの応答
C
Hardware supports optimized native SMBus commands.

Board connected.

Got board banner: Maxim MINIQUSB V01.05.41 >
Firmware version is OK.
(configured for SPI auto-CS 4-byte mode) (SCLK=2MHz) ...

メインメニュー—接続した後で検証
T) Test the device
8) CmodP8Bus... functions
A) adjust timing parameters
L) CmodLog... functions
P) CmodPin... functions
S) CmodSpi... functions
M) CmodSMBus... functions
$) CmodCommStringWrite list of hex codes

R) CmodBoardReset
D) Disconnect

テストメニューコマンドー接続した後で検証
R) Read register
W) Write register
M0) measure no measurement; configure reference
M1) measure X,Y
M2) measure X,Y,Z1,Z2
M3) measure X
M4) measure Y
M5) measure Z1,Z2
M6) measure BAT1/4
M7) measure BAT2/4
M8) measure AUX1
M9) measure AUX2
MA) measure TEMP1
MB) measure BAT1/4,BAT2/4,AUX1,AUX2,TEMP1,TEMP2
MC) measure TEMP1,TEMP2
MD) no measurement; drive Y+,Y-
ME) no measurement; drive X+,X-
MF) no measurement; drive Y+,X-
.) Exit this menu

6.1) レジスタ読取り/書込みコマンド

表20. レジスタのMnemonicの読取り
DEMO1234 Command
Mnemonic
SPI data in
T R A1
Test Read AUX1 register
0x8007 0x0000
T R A2
Test Read AUX2 register
0x8008 0x0000
T R AC
Test Read ADC_control register
0x8040 0x0000
T R AX
Test Read X register
0x8000 0x0000
T R AY
Test Read Y register
0x8001 0x0000
T R AZ1
Test Read Z1 register
0x8002 0x0000
T R AZ2
Test Read Z2 register
0x8003 0x0000
T R B1
Test Read BAT1 register
0x8005 0x0000
T R B2
Test Read BAT2 register
0x8006 0x0000
T R DC
Test Read DAC_control register
0x8042 0x0000
T R DD
Test Read DAC_data register
0x800b 0x0000
T R GC
Test Read GPIO_control register
0x804f 0x0000
T R GD
Test Read GPIO_data register
0x800f 0x0000
T R GP
Test Read GPIO_pullup register
0x804e 0x0000
T R K1
Test Read KPDATA1 register
0x8010 0x0000
T R K2
Test Read KPDATA2 register
0x8011 0x0000
T R KB
Test Read KPD register
0x8004 0x0000
T R KC
Test Read KEY_control register
0x8041 0x0000
T R KK
Test Read KPCOLMASK register
0x8051 0x0000
T R KM
Test Read KPKEYMASK register
0x8050 0x0000
T R T1
Test Read TEMP1 register
0x8009 0x0000
T R T2
Test Read TEMP2 register
0x800a 0x0000

表21. レジスタのMnemonicへの書込み
DEMO1234 Command
Mnemonic
SPI data in
T W AC hexValue
Test Write ADC_control register
0x0040 hexValue
T W DC hexValue
Test Write DAC_control register
0x0042 hexValue
T W DD hexValue
Test Write DAC_data register
0x000b hexValue
T W GC hexValue
Test Write GPIO_control register
0x004f hexValue
T W GD hexValue
Test Write GPIO_data register
0x000f hexValue
T W GP hexValue
Test Write GPIO_pullup register
0x004e hexValue
T W KC hexValue
Test Write KEY_control register
0x0041 hexValue
T W KK hexValue
Test Write KPCOLMASK register
0x0051 hexValue
T W KM hexValue
Test Write KPKEYMASK register
0x0050 hexValue

表22.タッチスクリーン測定コマンドシーケンス
DEMO1234 Command
Action (Triggered by A/D3210 Bits)
SPI data in Sequence
T M1
Measure X,Y
0x0040 0x0701
0x8000 0x0000
0x8001 0x0000
T M2
Measure X,Y,Z1,Z2
0x0040 0x0b01
0x8000 0x0000
0x8001 0x0000
0x8002 0x0000
0x8003 0x0000
T M3
Measure X
0x0040 0x0f01
0x8000 0x0000
T M4
Measure Y
0x0040 0x1301
0x8001 0x0000
T M5
Measure Z1,Z2
0x0040 0x1701
0x8002 0x0000
0x8003 0x0000
T MD
No measurement; drive Y+,Y-
0x0040 0x3701
T ME
No measurement; drive X+,X-
0x0040 0x3b01
T MF
No measurement; drive Y+,X-
0x0040 0x3f01

6.2) 割込みおよびステータス端子コマンド

表23. 端子状態読取りコマンド
DEMO1234 Command
Action
SPI data in
P R 5
Read KEYIRQ-bar pin status N/A
I C 0 3
Enable KEYIRQ-bar falling-edge trigger pulse accumulator N/A
I C 0 1
Enable KEYIRQ-bar rising-edge trigger pulse accumulator N/A
I C 0 0
Disable KEYIRQ-bar pulse accumulator N/A
I R 0
Read the number of times KEYIRQ-bar has pulsed low N/A
I 0 0
Clear the KEYIRQ-bar pulse accumulator N/A
P R 6
Read PENIRQ-bar pin status N/A
I C 1 3
Enable PENIRQ-bar falling-edge trigger pulse accumulator N/A
I C 1 1
Enable PENIRQ-bar rising-edge trigger pulse accumulator N/A
I C 1 0
Disable PENIRQ-bar pulse accumulator N/A
I R 1
Read the number of times PENIRQ-bar has pulsed low N/A
I 0 1
Clear the PENIRQ-bar pulse accumulator N/A
P R 7
Read BUSY-bar pin status N/A

6.3) 更新されたMINIQUSB+ファームウェアに追加されたコマンド

表24. 更新されたMINIQUSB+ファームウェア01.05.40で使用可能なSPIコマンド
DEMO1234 Command
Action CPOL CPHA CS-Bar Control AF Length
S C L0
Configure SPI for CPOL=0 0 GPIO-K9 1 byte
S C L1
Configure SPI for CPOL=1 1 GPIO-K9 1 byte
S C A0
Configure SPI for CPHA=0 0 GPIO-K9 1 byte
S C A1
Configure SPI for CPHA=1 1 GPIO-K9 1 byte
S C C0
Configure SPI for 8-bit GPIO-K9 1 byte
S C C1
Configure SPI for 8-bit auto-CS-bar Automatic 1 byte
S C C2
Configure SPI for 16-bit auto-CS-bar Automatic 2 bytes
S C C3
Configure SPI for 24-bit auto-CS-bar Automatic 3 bytes
S C C4
Configure SPI for 32-bit auto-CS-bar Automatic 4 bytes
$ 2 AE 00
Configure SPI for 8-bit 0 0 GPIO-K9 1 byte
$ 2 AE 01
Configure SPI for 8-bit 0 1 GPIO-K9 1 byte
$ 2 AE 02
Configure SPI for 8-bit 1 0 GPIO-K9 1 byte
$ 2 AE 03
Configure SPI for 8-bit 1 1 GPIO-K9 1 byte
$ 2 AE 08
Configure SPI for 8-bit auto-CS-bar 0 0 Automatic 1 byte
$ 2 AE 09
Configure SPI for 8-bit auto-CS-bar 0 1 Automatic 1 byte
$ 2 AE 0A
Configure SPI for 8-bit auto-CS-bar 1 0 Automatic 1 byte
$ 2 AE 0B
Configure SPI for 8-bit auto-CS-bar 1 1 Automatic 1 byte
$ 2 AE 18
Configure SPI for 16-bit auto-CS-bar 0 0 Automatic 2 bytes
$ 2 AE 19
Configure SPI for 16-bit auto-CS-bar 0 1 Automatic 2 bytes
$ 2 AE 1A
Configure SPI for 16-bit auto-CS-bar 1 0 Automatic 2 bytes
$ 2 AE 1B
Configure SPI for 16-bit auto-CS-bar 1 1 Automatic 2 bytes
$ 2 AE 28
Configure SPI for 24-bit auto-CS-bar 0 0 Automatic 3 bytes
$ 2 AE 29
Configure SPI for 24-bit auto-CS-bar 0 1 Automatic 3 bytes
$ 2 AE 2A
Configure SPI for 24-bit auto-CS-bar 1 0 Automatic 3 bytes
$ 2 AE 2B
Configure SPI for 24-bit auto-CS-bar 1 1 Automatic 3 bytes
$ 2 AE 38
Configure SPI for 32-bit auto-CS-bar 0 0 Automatic 4 bytes
$ 2 AE 39
Configure SPI for 32-bit auto-CS-bar 0 1 Automatic 4 bytes
$ 2 AE 3A
Configure SPI for 32-bit auto-CS-bar 1 0 Automatic 4 bytes
$ 2 AE 3B
Configure SPI for 32-bit auto-CS-bar 1 1 Automatic 4 bytes
$ 2 AF xx
Perform an 8-bit SPI transfer (CS-bar = GPIO or auto-CS-bar = 1-byte) 1 byte
$ 3 AF xx xx
Perform a 16-bit SPI transfer (requires auto-CS-bar = 2-byte mode) 2 bytes
$ 4 AF xx xx xx
Perform a 24-bit SPI transfer (requires auto-CS-bar = 3-byte mode) 3 bytes
$ 5 AF xx xx xx xx
Perform a 32-bit SPI transfer (requires auto-CS-bar = 4-byte mode) 4 bytes
$ 2 F9 0
Drive CS-bar pin low GPIO-K9
$ 2 F9 1
Drive CS-bar pin high GPIO-K9

表25. 更新されたMINIQUSB+ファームウェア01.05.41の割込みパルスアキュムレータコマンド
DEMO1234 Command
Action Int GPIO Input
Firmware Command
$ 2 C3 00
Query which of the C3 commands are supported; the return value is a 2-byte bitmap of commands C300 to C30F, msb first
C3 00
I Q 0
Query configuration of pulse accumulator INT0 GPIO-K5
C3 01 00
I Q 1
Query configuration of pulse accumulator INT1 GPIO-K6
C3 01 01
I Q 2
Query configuration of pulse accumulator INT2 GPIO-K7
C3 01 02
I Q 3
Query configuration of pulse accumulator INT3 GPIO-K8
C3 01 03
I C 0 0
Configure pulse accumulator: disable interrupt INT0 GPIO-K5
C3 02 00 00
I C 1 0
Configure pulse accumulator: disable interrupt INT1 GPIO-K6
C3 02 01 00
I C 2 0
Configure pulse accumulator: disable interrupt INT2 GPIO-K7
C3 02 02 00
I C 3 0
Configure pulse accumulator: disable interrupt INT3 GPIO-K8
C3 02 03 00
I C 0 1
Configure pulse accumulator: rising-edge trigger INT0 GPIO-K5
C3 02 00 01
I C 1 1
Configure pulse accumulator: rising-edge trigger INT1 GPIO-K6
C3 02 01 01
I C 2 1
Configure pulse accumulator: rising-edge trigger INT2 GPIO-K7
C3 02 02 01
I C 3 1
Configure pulse accumulator: rising-edge trigger INT3 GPIO-K8
C3 02 03 01
I C 0 3
Configure pulse accumulator: falling-edge trigger INT0 GPIO-K5
C3 02 00 03
I C 1 3
Configure pulse accumulator: falling-edge trigger INT1 GPIO-K6
C3 02 01 03
I C 2 3
Configure pulse accumulator: falling-edge trigger INT2 GPIO-K7
C3 02 02 03
I C 3 3
Configure pulse accumulator: falling-edge trigger INT3 GPIO-K8
C3 02 03 03
I R 0
Read pulse accumulator INT0 GPIO-K5
C3 03 00
I R 1
Read pulse accumulator INT1 GPIO-K6
C3 03 01
I R 2
Read pulse accumulator INT2 GPIO-K7
C3 03 02
I R 3
Read pulse accumulator INT3 GPIO-K8
C3 03 03
I 0 0
Clear pulse accumulator INT0 GPIO-K5
C3 04 00
I 0 1
Clear pulse accumulator INT1 GPIO-K6
C3 04 01
I 0 2
Clear pulse accumulator INT2 GPIO-K7
C3 04 02
I 0 3
Clear pulse accumulator INT3 GPIO-K8
C3 04 03
I S 0 xx
Set pulse accumulator count xx = 0 to 255 INT0 GPIO-K5
C3 05 00 xx
I S 1 xx
Set pulse accumulator count xx = 0 to 255 INT1 GPIO-K6
C3 05 01 xx
I S 2 xx
Set pulse accumulator count xx = 0 to 255 INT2 GPIO-K7
C3 05 02 xx
I S 3 xx
Set pulse accumulator count xx = 0 to 255 INT3 GPIO-K8
C3 05 03 xx

7) 結論

これらの例では簡単なコンソールベースのC++プログラムを用いて測定およびハードウェアを制御するためのMAX1233/MAX1234の主な機能ブロックのおのおのの使用方法を簡単に説明しました。さらに詳細はMAX1233/MAX1234のデータシートを調べてください。
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 4125:
アプリケーションノート 4125,AN4125, AN 4125, APP4125, Appnote4125, Appnote 4125