アプリケーションノート 4111

LEDドライバMAX6972~MAX6975を用いるカラーLEDディスプレイシステムのゴーストイメージ電流の除去


要約: LEDドライバを多重化すると効率が高くなりコストが低減されます。しかし、LEDの多重化回路の設計は厄介です。回路設計が不適切だと望ましくないLED電流が生じ、アプリケーションでイメージのアーティファクトが生じる可能性があります。このアプリケーションノートはLEDの多重化に関する問題を詳述し、メッセージボードにMAX6972~MAX6975ファミリのパルス幅変調LEDドライバを利用するとこれらの障害を解決することができることを説明します。

:サフィックスの「/」(/MUX1と/MUX0)は端子MUX1とMUX0がアクティブローで機能することを示します。