アプリケーションノート 4059
DS33R41マルチチップモジュールのBSDLテスト
要約: このアプリケーションノートは、クワッドポートT1/E1/J1トランシーバ付き逆多重EthernetマッパのDS33R41を含む設計のPWB (プリント配線基板)ネットリストを、JTAG (Joint Test Action Group)規格に準拠するように変更する方法について説明します。これらの変更が必要となるのは、DS33R41が単一パッケージに複数のダイを集積したマルチチップモジュールとして設計されており、ボードレベルのJTAGテスト用BSDL (バウンダリスキャン記述言語)では定義することができないためです。このアプリケーションノートは、外部ピンマッピング表、内部ダイパッドボンド表、および接続情報を記載しており、これらを使って、設計者は正確なJTAGバウンダリスキャンボードテストを迅速に実行することができます。
はじめに
通信システム用のハードウェアを製造する場合、基本的な作業の1つは、各製造フローのためにシステムをテストする作業です。ハードウェアをテストするには多くの方法がありますが、最も定評のある方法の1つは、JTAGバウンダリスキャン方式を使用する方法です。バウンダリスキャンテスト方式は、製造後にハードウェア検証が実行されるように、製造前にハードウェアに対するいくつかのマイナーな変更を行います。設計時、JTAGをサポートするすべてのICデバイスは、JTAGテストアクセスポートを通じてシリアルデイジーチェーンで接続されます。検証は、テストアクセスポートに接続している専用JTAGテストシステムによって実行されます。JTAGテストシステムは、PWBネットリスト、BSDLファイル、およびPWB接続性テストベクトルを組み合わせて使用し、pin-to-pin接続を検証します。
BSDLテストは直接的です。しかし、クワッドポートT1/E1/J1トランシーバ付き逆多重EthernetマッパであるDS33R41のようなマルチチップモジュールデバイスは、単一パッケージに複数のダイを集積しているため、単一のBSDLファイルでは正しく記述することはできません。この欠点は、PWBネットリストに簡単な変更を加え、単一ファイルの代わりに2つのBSDLファイルを使ってデバイスパッケージを記述すると解決することができます。
PWBネットリストの変更方法
JTAGバウンダリスキャンテストが実行可能になるには、その前に、DS33R41パッケージとの外部接続を記述するPWBネットリストの一部を変更し、内部DS33Z41ダイとDS21458ダイのこれらの接続を分割する必要があります。この変更が行われると、ネットリストは2つの独立した参照番号でDS33R41パッケージを定義するようになります。これらの参照番号によって、2つの別個のBSDLファイルがDS33R41パッケージ内のDS33Z41接続とDS21458接続をそれぞれ記述することが可能になります。
表1、表2、表3、および図1より、ネットリストの変更作業を容易にします。表1は、DS33Z41ダイにのみ接続しているDS33R41パッケージのすべての外部ピンを示しています。表2は、DS21458ダイにのみ接続しているDS33R41パッケージのすべての外部ピンを示しています。表3は、DS33Z41ダイとDS21458ダイの両方に接続しているDS33R41パッケージのすべての外部ピンを示しています。図1は、同じ情報を見やすい形式で示しています。
このPWBネットリストの変更とJTAGバウンダリスキャンテストは、Cadence® Conceptで設計されたDS33R41エンジニアリング評価ボードのConcise Net Listフォーマットのネットリストを使用して実行されています。設計者は、ネットリストタイプと個々のスキルレベルに応じて、約30~60分で操作を実行することが可能です。大部分のネットリストファイル編集は、単純なテキストエディタで行うことができます。ただし、ネットリストタイプに応じて、ネットリストを列データに基づいて行を並べ替えられるMicrosoft® Excelなどのプログラムで編集することもできます。どのように編集する場合でも、細部まで注意を払うことが重要です。ヘッダやフッタ情報などの変則的なデータは維持される必要があり、ネットリストは常に元のフォーマットで保存される必要があります。
以下は、この処理を完了するために必要な各手順を示しています。
- テキストエディタでネットリストファイルを開き、DS33R41参照番号に接続されたすべてのネットをグループ化します。たとえば、DS33R41エンジニアリング評価ボードのDS33R41パッケージは、U01の参照番号を持っています。
- 手順1で分離されたすべてのネットを、DS33Z41ダイに接続されたネット、DS21458ダイに接続されたネット、および両方のダイに接続されたネットに分けます。表1、2、および3と図1を使用してこの作業を完了します。
- すべてのDS33Z41ネットの参照番号を、U01からU01_D1 (参照番号U01、デバイス1の省略名)に変更します。この手順は、DS33R41の元の参照番号がU01であると仮定しています。参照番号がU01でない場合は、U01_D1を適切に変更します。
- すべてのDS21458ネットの参照番号を、U01からU01_D2 (参照番号U01、デバイス2の省略名)に変更します。これは、DS33R41の元の参照番号がU01であると仮定しています。参照番号がU01でない場合は、U01_D2を適切に変更します。
- 22の共有ネットを複製し、正確に2つにします。これらを2つのグループに分けます。
- 手順5で作成した1つ目のネットワークグループの参照番号をU01からU01_D1に変更します。これは、DS33R41の元の参照番号がU01であると仮定しています。参照番号がU01でない場合は、U01_D1を適切に変更します。
- 手順5で作成された2つ目のネットワークグループの参照番号をU01からU01_D2に変更します。これは、DS33R41の元の参照番号がU01であると仮定しています。参照番号がU01でない場合は、U01_D1を適切に変更します。
- 新しく作成されたネットリストを保存します。
新しく作成したPCBネットリストは、実際、DS33R41の物理デバイスに対して2つのインスタンスが含まれます。1番目のインスタンスは、DS33Z41セクションに関するピン接続を記述しています。2番目のインスタンスは、DS21458セクションに関するピン接続を記述しています。新しいネットリストは、2つのDS33R41 BSDLファイルと任意の関連テストベクトルとともに、任意のJTAGテストスイートにロードすることができます。
ここで文書化された方式は、正常に動作することが試験および検証済みですが、他のネットリストフォーマットの場合に予期しない複雑な問題が発生する場合があります。JTAGバウンダリスキャンテスト時に追加のサポートが必要な場合は、下記の問い合わせ先情報をご使用ください。
表1. DS33Z41ダイのみのデバイスピン | |||||||
Pin | Description | Pin | Description | Pin | Description | ||
A1 | VSS | J18 | RXD[2] | P13 | VSS | ||
B16 | VDD3.3 | J19 | RXD[0] | P14 | SDMASK[1] | ||
B17 | VDD3.3 | J20 | VSS | P15 | SRAS | ||
B19 | VDD3.3 | K3 | VSS | P16 | SDA[11] | ||
B20 | VDD3.3 | K5 | VSS | P17 | VDD1.8 | ||
C19 | VDD3.3 | K6 | VSS | P18 | SDMASK[2] | ||
C20 | REF_CLK | K7 | VSS | P19 | SDATA[18] | ||
D10 | VDD3.3 | K8 | VSS | P20 | SDATA[19] | ||
D15 | VSS | K13 | RMIIMIIS | R11 | VSS | ||
D18 | VDD3.3 | K14 | TCLKE | R12 | SDATA[12] | ||
D19 | VDD3.3 | K15 | TSERO | R13 | SDATA[6] | ||
D20 | VDD3.3 | K16 | TBSYNC | R14 | SCAS | ||
E19 | VDD3.3 | K17 | JTDI1 | R15 | SDCS | ||
E20 | MDC | K18 | RX_DV | R16 | SBA[0] | ||
F11 | VSS | K19 | RX_CLK | R17 | SDA[10] | ||
F14 | VSS | K20 | RX_ERR | R18 | SDATA[31] | ||
F18 | VDD3.3 | L4 | VSS | R19 | VSS | ||
F19 | VDD3.3 | L5 | VSS | R20 | VDD1.8 | ||
F20 | MDIO | L6 | VSS | T11 | SDATA[13] | ||
G4 | VSS | L7 | VSS | T12 | SDATA[14] | ||
G5 | VSS | L8 | VSS | T13 | SDATA[5] | ||
G7 | VSS | L14 | RCLKI | T14 | VDD1.8 | ||
G12 | VSS | L15 | RBSYNC | T15 | SWE | ||
G13 | JTMS1 | L16 | RSERI | T16 | SDA[8] | ||
G14 | JTRST1 | L17 | DCEDTES | T17 | SDA[0] | ||
G15 | MODEC[1] | L18 | TX_CLK | T18 | SDATA[16] | ||
G16 | VDD3.3 | L19 | TX_EN | T19 | SDATA[27] | ||
G18 | QOVF | L20 | TXD[0] | T20 | SDATA[26] | ||
G19 | REF_CLKO | M5 | VSS | U11 | SDATA[15] | ||
G20 | VSS | M6 | VSS | U12 | SDATA[4] | ||
H5 | VSS | M7 | VSS | U13 | VSS | ||
H6 | VSS | M12 | VSS | U14 | SDCLKO | ||
H7 | VSS | M13 | VDD1.8 | U15 | VSS | ||
H8 | VSS | M14 | SDATA[3] | U16 | SDA[1] | ||
H9 | VSS | M15 | SDATA[1] | U17 | SDA[4] | ||
H10 | VSS | M16 | VSS | U18 | SDATA[29] | ||
H14 | JTDO1 | M17 | VDD1.8 | U19 | SDATA[25] | ||
H15 | RST | M18 | TXD[2] | U20 | SDATA[24] | ||
H16 | CS | M19 | TXD[1] | V11 | SDATA[11] | ||
H18 | RXD[1] | M20 | TXD[3] | V12 | SDATA[10] | ||
H19 | RXD[3] | N12 | VSS | V13 | SDATA[8] | ||
H20 | VSS | N14 | VDD1.8 | V14 | VSS | ||
J6 | VSS | N15 | VDD1.8 | V15 | SDA[9] | ||
J7 | VSS | N16 | VDD1.8 | V16 | SDA[7] | ||
J8 | VSS | N17 | VDD1.8 | V17 | SDMASK[3] | ||
J9 | VSS | N18 | VSS | V18 | SDATA[30] | ||
J15 | VSS | N19 | RX_CRS/CRS_DV | V19 | SDATA[22] | ||
J16 | VDD1.8 | N20 | COL_DET | V20 | VDD1.8 | ||
J17 | JTCLK1 | P12 | VSS | W11 | SDATA[0] | ||
W12 | SDATA[9] | W19 | SDATA[20] | T16 | SDA[6] | ||
W13 | SDATA[7] | W20 | SDATA[23] | Y17 | SDA[2] | ||
W14 | VDD1.8 | Y11 | SDATA[2] | Y18 | VDD1.8 | ||
W15 | SBA[1] | Y12 | VSS | Y19 | SDATA[28] | ||
W16 | SDA[5] | Y13 | SDMASK[0] | Y20 | SDATA[21] | ||
W17 | SDA[3] | Y14 | SYSCLKI | ||||
W18 | SDATA[17] | Y15 | VDD1.8 |
表2. DS21458ダイのみのデバイスピン | |||||||
Pin | Description | Pin | Description | Pin | Description | ||
A2 | TSSYNC3 | D3 | TCHBLK3 | G9 | RNEGO2 | ||
A3 | RMSYNC3 | D4 | RLOS/LOTC3 | G10 | DVSS | ||
A4 | RCHBLK3 | D5 | RSIG3 | G11 | DVSS | ||
A5 | RPOSO3 | D6 | TPD | G17 | D0 | ||
A6 | TSYSCLK3 | D7 | RNEGO3 | H1 | RCLK3 | ||
A9 | TCLK2 | D8 | DVDD | H2 | TSIG3 | ||
A10 | TVDD | D9 | DVDD | H3 | DVSS | ||
A11 | TRING2 | D11 | DVDD | H4 | TSYSCLK1 | ||
A12 | TTIP2 | D12 | RCLKO2 | H11 | RSIG2 | ||
A13 | TVSS | D13 | TSYNC2 | H12 | RVSS | ||
A14 | TCHBLK2 | D14 | RCHCLK2 | H13 | RVSS | ||
A15 | RSYNC2 | E1 | TTIP3 | J1 | DVSS | ||
B1 | DVSS | E2 | TTIP3 | J2 | TSERI3 | ||
B2 | DVSS | E3 | TCHCLK3 | J3 | TCLKT3 | ||
B3 | RSYNC3 | E5 | RVSS | J4 | DVDD | ||
B4 | RCHCLK3 | E6 | RTIP3 | J5 | TSYSCLK2 | ||
B5 | RSERO3 | E8 | DVDD | J10 | RPOSO2 | ||
B6 | DVDD | E9 | DVDD | J11 | RVSS | ||
B8 | TSIG2 | E10 | DVDD | J12 | RRING2 | ||
B9 | TSERI2 | E11 | TCLKO2 | J13 | RTIP2 | ||
B10 | TVDD | E12 | TPOSO2 | J14 | RVDD | ||
B11 | TRING2 | E13 | TSSYNC2 | K1 | RSYSCLK1 | ||
B12 | TTIP2 | E14 | RFSYNC2 | K2 | MCLK1 | ||
B13 | TVSS | F1 | TRING3 | K4 | RSERO1 | ||
B14 | RCHBLK2 | F2 | TRING3 | K9 | RSERO2 | ||
C1 | RCLKO3 | F3 | TNEGO3 | K10 | RSYSCLK2 | ||
C2 | TSYNC3 | F4 | TPOSO3 | L1 | RVSS | ||
C3 | DVSS | F5 | RVSS | L2 | TRTRST | ||
C4 | RFSYNC3 | F6 | RRING3 | L3 | BPCLK1 | ||
C6 | RSYSCLK3 | F7 | RVDD | L9 | TCHCLK4 | ||
C7 | JTDI2 | F8 | DVDD | L10 | JTDO2 | ||
C8 | RCLK2 | F9 | DVDD | L11 | JTMS2 | ||
C9 | DVDD | F10 | DVDD | L12 | MCLK2 | ||
C10 | DVDD | F12 | DVSS | L13 | JTRST2 | ||
C11 | DVDD | F13 | RMSYNC2 | M1 | RRING1 | ||
C12 | TNEGO2 | G1 | TVDD | M2 | RVSS | ||
C13 | TCHCLK2 | G2 | DVDD | M3 | RSIG1 | ||
C14 | RLOS/LOTC2 | G3 | TCLKO3 | M4 | TCHBLK1 | ||
D1 | TVSS | G6 | RVSS | M8 | RCHBLK4 | ||
D2 | TVSS | G8 | BPCLK2 | M9 | RSYNC4 | ||
M10 | RFSYNC4 | R5 | DVSS | V6 | RNEGO4 | ||
M11 | TCLKO4 | R6 | DVSS | V7 | RCHCLK4 | ||
N1 | RTIP1 | R7 | TSERI4 | V8 | RLOS/LOTC4 | ||
N2 | RVSS | R8 | RVDD | V9 | RMSYNC4 | ||
N3 | RPOSO1 | R9 | RRING4 | V10 | DVSS | ||
N4 | RNEGO1 | R10 | RVSS | W1 | TRING1 | ||
N5 | DVSS | T1 | TTIP1 | W2 | TVDD | ||
N6 | DVSS | T2 | TVSS | W3 | TSYNC1 | ||
N7 | RCLK4 | T3 | DVSS | W4 | TSSYNC1 | ||
N8 | DVSS | T4 | DVSS | W5 | RCLK1 | ||
N9 | TCLKT4 | T5 | DVSS | W6 | CST | ||
N10 | TNEGO4 | T6 | DVSS | W7 | TVSS | ||
N11 | TPOSO4 | T7 | RSERO4 | W8 | TTIP4 | ||
N13 | TSSYNC4 | T8 | RVSS | W9 | TRING4 | ||
P1 | RVDD | T9 | RTOP4 | W10 | TVDD | ||
P2 | RCHCLK1 | T10 | RVSS | Y1 | RMSYNC1 | ||
P3 | RCHBLK1 | U1 | TTIP1 | Y2 | RSYNC1 | ||
P4 | TNEGO1 | U2 | TVSS | Y3 | TCHCLK1 | ||
P5 | DVSS | U4 | TCLKT1 | Y4 | TSERI1 | ||
P6 | TSYNC4 | U5 | DVSS | Y5 | TSYSCLK4 | ||
P7 | TSIG4 | U6 | DVSS | Y6 | RSYSCLK4 | ||
P8 | DVSS | U7 | RPOSO4 | Y7 | TVSS | ||
P9 | JTCLK2 | U8 | RSIG4 | Y8 | TTIP4 | ||
P10 | RCLKO4 | U9 | DVSS | Y9 | TRING4 | ||
P11 | TCHBLK4 | U10 | DVSS | Y10 | TVDD | ||
R1 | RFSYNC1 | V1 | TRING1 | ||||
R2 | RLOS/LOTC1 | V2 | TVDD | ||||
R3 | TPOSO1 | V4 | RCLKO1 | ||||
R4 | TCLKO1 | V5 | TSIG1 |
表3. DS33Z41ダイとDS21458ダイの共有デバイスピン | |||||||
Pin | Description | Pin | Description | Pin | Description | ||
A16 | WR/RW | C16 | A9 | E17 | A6 | ||
A17 | D1 | C17 | A7 | E18 | A4 | ||
A18 | A5 | C18 | A2 | F15 | RD/DS | ||
A19 | A0 | D16 | D5 | F16 | D3 | ||
A20 | A1 | D17 | A8 | F17 | D2 | ||
B15 | D6 | E7 | MODEC[0] | G17 | D0 | ||
B18 | A3 | E15 | INT | ||||
C15 | D7 | E16 | D4 |

大きな画面を見る(PDF, 237kB)
図1. DS33R41:400ボールのBGA、色分けされたピン配置とダイマップ
DS33R41のJTAGテストについて、さらにご質問がある場合は、テレコムアプリケーションサポートチームまでお問い合わせください。
クワッドポートT1/E1/J1トランシーバ付き逆多重イーサネットマッパのDS33R41の詳細については、T/Eキャリアおよびパケット化通信の該当するデータシートをご覧ください。