アプリケーションノート 4049

MAX8660/MAX8661のPCBレイアウトガイド


要約: MAX8660/MAX8661の評価キットは性能を最適化するために片側実装の印刷回路基板(PCB)を用いた実例を提供します。この評価キットのPCBレイアウトは最適な性能を提供し評価が容易ですが、他のレイアウトも可能です。本アプリケーションノートはMAX8660/MAX8661を用いる信頼性の高いPCBレイアウトを実現するためにその手順を提供します。