アプリケーションノート 3854

MAX3815:MAX3815 DVI/HDMIケーブルイコライザとのインタフェース接続


要約: このデザインノートでは、MAX3815 DVI/HDMIケーブルイコライザの入力および出力に正しく高周波信号をインタフェース接続する方法について説明します。適切なインタフェース接続手法を利用して設計すれば、MAX3815は仕様どおりの性能を発揮します。

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3854:
アプリケーションノート 3854,AN3854, AN 3854, APP3854, Appnote3854, Appnote 3854