アプリケーションノート 3766
HFTA-12.0:高速双方向シリアル通信モジュールでのクロストークペナルティの測定
要約: 今日の高度なシリアル通信モジュールでは、電磁クロストークが重要な問題を引き起こします。主な悪影響は、クロストークノイズが存在する状況でのレシーバ感度の低下です。スループット向上のためのデータレートの増大、ポート密度向上のためのモジュールの小型化、および電力消費の低減のための電源レイルの低下につれて、クロストークペナルティの軽減はますます困難になっています。この記事では、「送信信号と受信信号の間の位相差」に対する「レシーバのビットエラーレート(BER)」を観測することによって、クロストークペナルティを定量化する方法を探ります。また、この記事では、3種類の通信モジュールの例で実際にクロストークを測定した結果も示しています。