セットトップボックスやDVDプレーヤの多くは、SCARTコネクタ出力を1つしか備えていません。そうした状況では、シングルチャンネルSCART用ビデオドライバ回路が要求されます。
図1では、ビデオDACの後段に2.5V電源駆動の
MAX9502ビデオアンプを4個使用して、ビデオ信号(CVBSおよびRGB)のフィルタリングと駆動を行う、簡単なシングルチャンネルTV SCART用ビデオドライバ回路を示しています。MAX9502は4極の再生フィルタを内蔵した低コストで小型(5ピンSC70または6ピンµDFNパッケージ)の単一電源ビデオラインドライバです。ビデオエンコーダDACのサンプリング周波数は、標準解像度アナログビデオの場合、通常は27MHzです。ビデオDACからのビデオ信号は、ローパスフィルタを通して27MHzの倍数に発生する高調波を除去する必要があります。MAX9502は27MHzで55dBの減衰率を備えており、ビデオ品質を大きく改善します。
R1、R2、R3、およびR4で、ビデオDACからのビデオ信号の振幅を設定します。MAX9502Gはビデオ信号の高周波ノイズを除去し、150Ωのビデオ負荷出力を駆動するためにビデオ信号を6dB増幅します。
ENC高速スイッチング信号パスは、ディスクリートPNPトランジスタであり、インバータの役割を果たします。ENC_FB = 0Vのとき、FB__OUT = 3.1Vです。ENC_FB = 3.3Vのとき、FB__OUT = 0Vになります。
低速スイッチング回路は、3つのNPNトランジスタと抵抗によって実現されます。
表1を参照してください。
表1. 低速スイッチング動作
SLOW_SWITCHING ON/OFF (V) |
ENC_SWITCHING (V) |
SS_OUT (V) |
0 |
0 |
11.3 |
0 |
3.3 |
5.3 |
3.3 |
0 |
0 |
3.3 |
3.3 |
0 |
図1. シングルチャンネルTV SCARTビデオドライバ用の簡単で低コストな回路
© , Maxim Integrated Products, Inc.
|
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は
お問い合わせください。.
APP 3728:
アプリケーションノート
3728,
AN3728,
AN 3728,
APP3728,
Appnote3728,
Appnote 3728
|
maxim_web:en/products/analog/video,maxim_web:en/products/analog/video/crosspoint-switches-mux
maxim_web:en/products/analog/video,maxim_web:en/products/analog/video/crosspoint-switches-mux