アプリケーションノート 3725

HFAN-02.6.0:低速(<622Mbps)光トランスミッタのノイズとワンダの低減


要約: このアプリケーションノートでは、低速(< 622Mbps)光トランスミッタにおいて垂直アイクロージャが生じる一般的な原因について取り上げます。また、トランスミッタの診断に役立つ、設計に関する提案とテストを提示し、性能向上のための方法も提示します。このアプリケーションノートでは、主としてMAX3735AとMAX3646に焦点を当てます。これらのデバイスは一般に、マルチレート(155Mbps~2.7Gbps)と低データレートのアプリケーションで使用されているからです。

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3725:
アプリケーションノート 3725,AN3725, AN 3725, APP3725, Appnote3725, Appnote 3725