アプリケーションノート 3690

MAX3420EのUSBエニュメレーションコード(およびその他)


要約: MAX3420E USBコントローラを使えば、設計者はいずれのシステムにもUSB周辺機器の機能を追加することができます。MAX3420Eは、IC内にマイクロプロセッサを搭載する代わりに、内蔵するレジスタセットへのSPIインタフェースを装備しているため、MAX3420Eの一連のCルーチンを記述することで、さまざまなプロセッサに対応することができるようになります。このアプリケーションノートでは、Cコードを提示し、USBの基本操作を行うためのあらゆる関数について説明します。コードを理解しやすくするために、USBの基本転送について説明しています。

ダウンロード:コードの全リスト(バグフィックス1と.hファイルを含む) (ZIP、11.6kb)

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3690:
アプリケーションノート 3690,AN3690, AN 3690, APP3690, Appnote3690, Appnote 3690