アプリケーションノート 3616

コンパレータに特別なヒステリシスを追加


要約: アナログコンパレータは常に、オペアンプの陰に隠れた存在です(オペアンプは、アナログコンパレータと同類のデバイスですが、より普及し、どこにでも見られます)。オペアンプの場合、設計者は豊富なアプリケーションノートを活用することができますが、コンパレータの場合、利用可能なアプリケーションノートは不十分です。不十分なために生じる結果の1つとして、コンパレータのヒステリシスを追加するときに、顧客がマキシムのアプリケーション部門に電話で問い合わせるといったことが挙げられます。このアプリケーションノートでは、一般的ないくつかのコンパレータ回路にヒステリシスを追加し、ノイズ耐性と安定性を強化する方法について説明しています。