アプリケーションノート 3596

MAX3740: MAX3740/MAX3795レーザドライバの平均パワーモニタ(PWRMON)


要約: MAX3740とMAX3795のレーザドライバは、レーザアセンブリからのモニタダイオードの電流入力を使用して、レーザダイオードの平均光パワーのモニタ出力を提供します。これは、データ通信タイプのレーザドライバでよく行われます。MAX3740とMAX3795上にこの機能を実装する方法はSFF-8472ディジタル診断を実装したSFPモジュールで使用すると混乱を招くおそれのある、他のレーザドライバで使われた従来の手法とは異なります。

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3596:
アプリケーションノート 3596,AN3596, AN 3596, APP3596, Appnote3596, Appnote 3596