アプリケーションノート 3591

MAX1846/MAX1847反転DC-DCコンバータの補償計算


要約: エクセルのスプレッドシートで、アプリケーションの要件と部品の仕様に基づいてMAX1846/MAX1847の補償部品を計算します。

補償計算用スプレッドシートで、アプリケーションの要件と部品の仕様に基づいてMAX1846/MAX1847の補償部品を計算します。ユーザ入力は、青で強調表示されたB列に記入します。計算された値は赤で表示されます。

反転型レギュレータ

補償計算のスプレッドシートは、簡単に使用することができます。以下のリストは、各セルで必要な単位情報、および各セルで計算される単位情報を示しています。列Bに必要な情報を入力するだけで、残りはスプレッドシートが実行してくれます。

B2:選択したRFREQ (周波数設定抵抗)
D2:計算されたスイッチング周波数(FOSC)
B3:最大入力電圧を入力
B4:最小入力電圧を入力
B5:出力電圧VOUTを入力(必ずマイナス)
B6:最大出力電流を入力
D6:計算された等価抵抗負荷
B7:最大ピーク電流におけるPFET P1のVDS (0.1V)の推定
B8:電流検出電圧(0.1V)の推定
D8:計算された最小デューティサイクル
B9:出力ダイオードD1の両端間の電圧降下(0.5V)の推定
D9:計算された最大デューティサイクル
G9:計算されたRMS入力リップル電流(効率を80%と仮定)
D10:計算されたインダクタリップル電流(IRIPPLE) (VINの最大でLIR = 0.4であると仮定)
D11:計算されたインダクタL
G10:計算されたRMS出力リップル電流
F11:計算された最小インダクタ(デューティサイクルが50%を超える場合)
B12:インダクタを入力(次に低い基準値。ただしLMINを超える)
D12:計算されたインダクタのDC電流(ILDC)
D13:計算されたインダクタのリップル電流(ILPEAK)
F13:計算されたインダクタのピーク電流
H13:計算された電流検出抵抗(RCS)
B14:最低フィードバック抵抗R2
D14:計算された最高フィードバック抵抗R1
B15:最高フィードバック抵抗を入力(次に高い基準値)
D15:計算されたCOUT (1%のピークトゥピークリップル電圧の場合) (ESRを除く)
B16:電流検出抵抗を入力(次に低い基準値)
B17:出力コンデンサCOUTを入力(次に高い基準値)
D17:計算された出力極周波数(POUT1)
B18:出力コンデンサのESRを入力(RESR)
D19:計算されたDC開ループ利得(ADC)
B20:FOSC (G20)およびFESR (H20)未満の補償周波数(ZESR)を入力
D21:計算された補償コンデンサCFB
G22:右半面ゼロ(ZRHP)周波数を計算
H22:計算されたナイキスト制限(POUT2)
I22:計算された出力フィルタのカットオフ周波数(OUTFIL)
B22:ZRHP (G22)およびPOUT2 (H22)未満のループクロスオーバ周波数(FCROSS)を入力
B23:CFBについて次に低い基準を入力
D23:計算された補償抵抗RCOMP
B24:補償抵抗RCOMPを入力(次に低い基準値)
D24:計算された補償コンデンサCCOMP
B25:補償コンデンサCCOMPを入力(次に高い基準値)
D25:補償部品に基づき再計算されたPOUT1周波数
D26:計算されたオプションのロールオフコンデンサCCOMP2


次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3591:
アプリケーションノート 3591,AN3591, AN 3591, APP3591, Appnote3591, Appnote 3591