アプリケーションノート 3560

LDOの実装面積に収まる高効率DC-DCコンバータ


要約: LDO (低ドロップアウトリニアレギュレータ)をスイッチングレギュレータに置き換えることにより、3.3Vの入力から1.5V/3Aの出力を生成することができます。また、スイッチングレギュレータは、無駄の多いLDO設計の45%効率と比較して最大87%効率を上げる環境にやさしい「グリーン」デザインも提供します。既存のLDO設計の基板スペースは通常限られており、ほとんどの場合、スイッチングレギュレータには小さすぎます。MOSFET内蔵のスイッチングレギュレータMAX8505は16ピンQSOPパッケージで提供され、LDO実装面積に収まります。

今日、効率は大変重要になってきています。エネルギー価格の上昇および地球温暖化に対する関心の高まりに伴い、高効率の「グリーン」回路設計は、より低コストの動作をもたらし、環境への影響を減らします。

低コストが求められるアプリケーションでは、3.3Vの入力から1.5V/3Aの出力を生成するには、LDOが一般的な選択肢です。LDOでは電力消費が大きいため(5.4W)、一般的にTO220またはD2PACのパッケージを選択する必要があります。エネルギー消費を減らすために、ローエンドのサーバ設計でLDOがスイッチングレギュレータに置き換えられ始めました。しかし、既存のLDOの基板スペースは限られていることが多く、ほとんどの場合、スイッチングレギュレータ全体を収めるには小さすぎます。たとえば2つの1206セラミックコンデンサを搭載したD2PAC LDOレギュレータの場合、約18mm x 14mmを占有します。このような狭い領域にスイッチングレギュレータを収めることは容易ではありません。外部MOSFETを必要とする場合にはさらに難しくなります。

MAX8505は、ハイサイドとローサイドの両方のMOSFETを16ピンQSOPパッケージ(5mm x 6.5mm)に収めた高周波PWMステップダウンスイッチングレギュレータです。スイッチング周波数が1MHzであるため、入力と出力の両方のフィルタリングで小型のインダクタとセラミックコンデンサを使用することができるようになり、実装面積は非常に小さくなっています。図1にMAX8505の全体回路を示します。MAX8505は、5Vまたは3.3Vのいずれの入力も受け入れて、3Aで1.5Vの出力を生成します。標準的なピーク過渡電流は5.6Aです。主要な回路部品は16mm x 14mmの実装面積に収まり、LDOよりさらに小さな実装面積を達成しています。このデバイスは、総消費電力がわずか0.67Wで、LDOに比べてほぼ5Wの電力を節約します。表1は、0.9V、1.5V、2.0V、および2.5V出力のフィードバック抵抗値を表したものです。

図1. MAX8505の内部スイッチステップダウンレギュレータの回路
図1. MAX8505の内部スイッチステップダウンレギュレータの回路

表1. 特定の電圧出力での抵抗値
VOUT R3 R2
0.9V 10kΩ 1.24kΩ
1.5V 10kΩ 8.66kΩ
2.0V 10kΩ 15kΩ
2.5V 10.5kΩ 22.1kΩ

図2は、参考用としてD2PACパッケージを右側に配置した、MAX8505 PCBレイアウトの最上層を示しています。PCBの最上層には最大の部品である、MAX8505、L1、C1、C2、およびC4が搭載されています。その他の7つの小さな部品(0603パッケージ)は、基板の反対側に配置されていますが、これらの配置については、あまり気にする必要はありません。

図2. 比較のためD2PACデバイスを横に配置したMAX8505スイッチングレギュレータの写真
図2. 比較のためD2PACデバイスを横に配置したMAX8505スイッチングレギュレータの写真

表2は、LM317、MAX8505、および外部MOSFETを備えた標準的なコントローラについて、電力消費、実装面積、および外付け部品の合計数を比較したものです。MAX8505の基板スペースが最小であり、最大効率が得られています。ステップ負荷の過渡応答を図3に示します。図4に示す出力リップル電圧は10mV未満です。表3に、MAX8505の部品表を示します。

表2. LM317 LDO、MAX8505、および外部MOSFETを備えた標準的なコントローラICの比較
Parameters LDO (LM317) MAX8505 Typical Controller IC
Efficiency (%) 45.5 87 76
Power Dissipation (W) 5.4 0.67 1.42
Total Components 5 12 11*
Area (mm x mm) 18 x 14, Single Side 16 x 14, Double Side
Conditions: 3.3V to 1.5V at 3A, design for adjustable output
* 11 components are needed to achieve less than 10mV output ripple voltage.

図3. ステップ負荷の過渡応答:0.5A~2A~0.5A
図3. ステップ負荷の過渡応答:0.5A~2A~0.5A

図4. Lxのスイッチング波形と出力リップル電圧
図4. Lxのスイッチング波形と出力リップル電圧

表3. MAX8505の部品表
Designation QTY Description Part Number
C1 1 Input capacitor, 1206 10µF/6.3V
C2 1 Output capacitor, 1210 47µF/6.3V
C3 1 Decoupling capacitor, 0603 0.1µF/6.3V
C4 1 Snubber capacitor, 0603 3300pF/50V
C5 1 Compensation capacitor, 0603 220pF/50V
C6 1 Decoupling capacitor, 0603 0.22µF/6.3V
R1 1 Compensation resistor, 0603 51.1kΩ, 1%
R2 1 Voltage set resistor, 0603 See Table 1
R3 1 Voltage set resistor, 0603 See Table 1
L1 1 2.2µF/7A SMD inductor, 6.3mm x 6.2mm x 2.5mm Toko
D1 1 Small signal diode 1N4148 or CMDSH-3
IC1 1 3A internal switch regulator MAX8505

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3560:
アプリケーションノート 3560,AN3560, AN 3560, APP3560, Appnote3560, Appnote 3560