アプリケーションノート 3506

DS3231と8051互換マイクロコントローラとのインタフェース接続


要約: このアプリケーションノートでは、DS3231を8051互換マイクロコントローラにインタフェース接続するためのハードウェアとソフトウェアのサンプルを示しています。

図1. DS3231のピン配置
図1. DS3231のピン配置

概要

このアプリケーションノートでは、実例を用いて、DS3231を8501互換マイクロコントローラにインタフェースする方法について説明し、基本的なインタフェースルーチンのサンプルコードを示しています。このサンプルで使用したマイクロコントローラはDS2250で、ソフトウェアはCで記述しています。

動作

このプログラムは、マイクロコントローラの2本の汎用ポート端子を使用して、I²C*バスのマスタとして動作します。DS3231は同一バスのスレーブデバイスとして動作します。プログラムは、時刻と日付の設定と読み取り、さらに温度データの読み取りと表示を実証しています。プログラムは、時刻、日付、および温度の情報をLCDディスプレイに表示します。この表示には、標準のHD44780コントローラを使用しています。

DS3231のピン配置と回路図をそれぞれ図12に示します。ソフトウェアを図3に示します。

図2. DS3231の回路図
大きな画像を見る

図2. DS3231の回路図

図3. サンプルソフトウェア
テキストファイルをダウンロードする

図3. サンプルソフトウェア